Schneider-Electric
 
C40F44B400 image- distributeur
C40F44B400
ComPacT NSX400F - disjoncteur Vigi - MicroLogic 4.3AB 400A - 4P4D - 36kA - fixe
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT nouvelle génération
Nom du produit ComPacT NSX nouvelle génération
Nom de l'appareil NSX400F
Type de produit ou équipement Disjoncteur différentiel
Application Application
Description des pôles 4P
Pôles protégés 4d
3d + N/2
3d
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 400 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 440 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 40 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
36 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
30 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
20 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
10 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Niveau de performance F 36 kA 415 V CA
Nom du déclencheur Micrologic 4.3 AB
Type de déclencheur Électronique
Fonctions de protection du déclencheur LSoIR
Type de commande Par maneton
Mode d'installation du disjoncteur Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 40 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
36 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
30 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
10 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
10 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique 15000 cycle
Durée de vie électrique 12000 cycle à 440 V In/2
6000 cycle à 440 V In
6000 cycle à 690 V In/2
3000 cycle à 690 V In
Puissance dissipée par pôle 25,6 W N
25,6 W L1 et L3
22,4 W L2
Support de montage Plaque arrière
Position de montage Horizontal et vertical
Plat sur le dos
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
"Pas" de raccordement 45 mm
Type de protection L : for protection surcharge (long retard)
So : for protection court retard avec retard fixe
I : for protection instantanée contre court-circuit
R : for protection différentielle
Calibre du déclencheur 400 A à 40 °C
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu 260...400 A
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr Fixe
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] 15 s à 1,5 x Ir
0,5 s à 6 x Ir
0,35 s à 7,2 x Ir
Paramètres de protection neutre 0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Aucune protection (3d)
Mémoire thermique 20 minutes avant et après le déclenchement
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] 1,5...10 x Ir
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd Fixe
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) Fixe
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui 4800 A
Protection différentielle Intégrée
Classe de protection différentielle Classe A
Réglage de la sensibilité de la protection différentielle IΔn Réglable
Plage de réglage de la sensibilité de la protection différentielle [IΔn] 300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
10 A
Mode spécifique de protection différentielle Off utilisation de l'interrupteur rotatif IΔn
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable
Plage réglage de la temporisation de la protection différentielle [Δt] 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI Sans
Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques 6 slot(s)
Signalisation locale Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
Largeur (L) 185 mm
Hauteur (H) 255 mm
Profondeur (P) 110 mm
Poids du produit 7,9 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947
Certifications du produit CCC
EAC
Marine
Catégorie de surtension Classe II
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60664-1
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforming to CEI 62262
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...2000 m sans réduction de courant
2000 m...5000 m avec réduction de courant
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Sans PVC Oui
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes