Gamme
|
ComPacT nouvelle génération
|
Nom du produit
|
ComPacT NSX DC EP
|
Nom de l'appareil
|
NSX500 DC EP
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur
|
Application
|
Photovoltaïque
Application marine
|
Description des pôles
|
4P
|
[In] courant assigné d'emploi
|
400 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
1500 V CC
|
Type de réseau
|
CC
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu]
|
50 kA Icu à 1500 V CC 4 pôles en série se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 1 100 V CC 4 pôles en série se conformer à CEI 60947-2
|
Niveau de performance
|
F 50 kA 1500 V CC
|
Nom du déclencheur
|
TM-DC
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
LI
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Mode d'installation du disjoncteur
|
Fixe
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1600 V CC se conformer à CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics]
|
20 kA à 1500 V CC se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 1 100 V CC se conformer à CEI 60947-2
|
Endurance mécanique
|
8000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
3000 cycle à 1500 V In
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
Position de montage
|
Horizontal et vertical
Plat sur le dos
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
Type de protection
|
L : for protection surcharge (thermique)
I : for protection (magnétique) court-circuit
|
Calibre du déclencheur
|
400 A à 40 °C
|
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique)
|
Réglable
|
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu
|
0,7 à 1 x In
|
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr
|
Fixe
|
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit)
|
Réglable
|
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui
|
5...10 x In
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Largeur (L)
|
225 mm
|
Hauteur (H)
|
185 mm
|
Profondeur (P)
|
110 mm
|
Poids du produit
|
8,1 kg
|