Schneider-Electric
 
C6335Z630 image- distributeur
C6335Z630
ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 5.3 AZ 630A - 3P3D pour NSX630
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT nouvelle génération
Gamme de produit ComPacT NSX400...630 nouvelle génération
Type de produit ou équipement Déclencheur
Nom du déclencheur Micrologic 5.3 A-Z
Type de déclencheur Électronique
Compatibilité de gamme ComPacT nouvelle génération NSX630
Application Réseaux 16 Hz 2/3
Description des pôles 3P
Pôles protégés 3d
Fonctions de protection du déclencheur LSI
Type de protection L : for protection surcharge (long retard)
S : for protection court retard
I : for protection instantanée contre court-circuit
Calibre du déclencheur 630 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 250/500 V CA 16 Hz 2/3
Mode d'installation du disjoncteur Fixe
Complémentaires
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu 250...630 A
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr Réglable
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] 15…400 s à 1,5 x Ir
0,35…11 s à 7,2 x Ir
0,5…16 s à 6 x Ir
Mémoire thermique 20 minutes avant et après le déclenchement
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] 1,5...10 x Ir
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd Réglable
Plage de réglage de la temporisation de la protection courte durée [Tsd] 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) Réglable
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui 1,5…11 x In
Protection différentielle Sans
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI Avec
Signalisation locale Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
Type d'afficheur Afficheur LCD
Type de mesure Ampèremètre
Communication des données Mesure de l'énergie
Paramètres de protection et d'alarme
Historiques temps emboutissage et tableaux des événements
Valeurs instantanées et de demande
Indicateurs de maintenance
Demande de courant et puissance
Qualité d'alimentation
Maximètres/minimètres
Enregistrement de données électriques Indicateurs de maintenance
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 conforme à CEI 60947-1
Degré de protection IP IP40 conforme à CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 2f58816f-3353-4612-b9dd-9acce4b9465f
BVB
print Accepté
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 207