Gamme
|
ComPacT nouvelle génération
|
Nom du produit
|
ComPacT NSX nouvelle génération
|
Nom de l'appareil
|
NSX630H
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur différentiel
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
4P
|
Pôles protégés
|
4d
3D + OSN
3d + N/2
3d
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant nominal
|
570 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
440 V CA 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu]
|
100 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
20 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Niveau de performance
|
H 70 kA 415 V CA
|
Nom du déclencheur
|
Micrologic 7.3 E
|
Type de déclencheur
|
Électronique
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
LSIR
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Mode d'installation du disjoncteur
|
Fixe
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics]
|
100 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
70 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
11 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
10 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Endurance mécanique
|
15000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
8000 cycle à 440 V In/2
4000 cycle à 440 V In
6000 cycle à 690 V In/2
2000 cycle à 690 V In
|
Puissance dissipée par pôle
|
45,49 W N
45,49 W L1 et L3
38,99 W L2
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
Position de montage
|
Horizontal et vertical
Plat sur le dos
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
"Pas" de raccordement
|
45 mm
|
Type de protection
|
L : for protection surcharge (long retard)
S : for protection court retard
I : for protection instantanée contre court-circuit
R : for protection différentielle
|
Calibre du déclencheur
|
570 A à 40 °C
|
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique)
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu
|
250...570 A
|
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr
|
Réglable
|
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr]
|
15…400 s à 1,5 x Ir
0,5…16 s à 6 x Ir
0,35…11 s à 7,2 x Ir
|
Paramètres de protection neutre
|
0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Aucune protection (3d)
|
Mémoire thermique
|
20 minutes avant et après le déclenchement
|
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt
|
Réglable
|
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd]
|
1,5...10 x Ir
|
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd
|
Réglable
|
Plage de réglage de la temporisation de la protection courte durée [Tsd]
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit)
|
Réglable
|
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui
|
1,5…12 x In
|
Protection différentielle
|
Intégrée
|
Classe de protection différentielle
|
Classe A
|
Réglage de la sensibilité de la protection différentielle IΔn
|
Réglable
|
Plage de réglage de la sensibilité de la protection différentielle [IΔn]
|
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
10 A
|
Mode spécifique de protection différentielle
|
Off utilisation de l'interrupteur rotatif IΔn
|
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt
|
Réglable
|
Plage réglage de la temporisation de la protection différentielle [Δt]
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
|
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI
|
Sans
|
Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques
|
6 slot(s)
|
Signalisation locale
|
Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
|
Type d'afficheur
|
Afficheur LCD
|
Type de mesure
|
Compteur d'énergie
|
Communication des données
|
Historiques temps emboutissage et tableaux des événements
Indicateurs de maintenance
Valeurs instantanées et de demande
Maximètres/minimètres
Paramètres de protection et d'alarme
Qualité d'alimentation
Mesure de l'énergie
Demande de courant et puissance
|
Largeur (L)
|
185 mm
|
Hauteur (H)
|
255 mm
|
Profondeur (P)
|
110 mm
|
Poids du produit
|
8,13 kg
|