Schneider-Electric
 
C63N47E570 image- distributeur
C63N47E570
ComPacT NSX630N - disjoncteur Vigi - MicroLogic 7.3E 570A - 4P4D - 50kA - fixe
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT nouvelle génération
Nom du produit ComPacT NSX nouvelle génération
Nom de l'appareil NSX630N
Type de produit ou équipement Disjoncteur différentiel
Application Distribution
Description des pôles 4P
Pôles protégés 4d
3D + OSN
3d + N/2
3d
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant nominal 570 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 440 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui conforme à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
50 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
42 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
30 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
22 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
10 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
Niveau de performance N 50 kA 415 V CA
Nom du déclencheur Micrologic 7.3 E
Type de déclencheur Électronique
Fonctions de protection du déclencheur LSIR
Type de commande Par maneton
Mode d'installation du disjoncteur Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 85 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
42 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
30 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
11 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
10 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique 15000 cycle
Durée de vie électrique 8000 cycle à 440 V In/2
4000 cycle à 440 V In
6000 cycle à 690 V In/2
2000 cycle à 690 V In
Puissance dissipée par pôle 55,6 W N
55,6 W L1 et L3
47,6 W L2
Support de montage Plaque arrière
Position de montage Horizontal et vertical
Plat sur le dos
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
"Pas" de raccordement 45 mm
Type de protection L : for protection surcharge (long retard)
S : for protection court retard
I : for protection instantanée contre court-circuit
R : for protection différentielle
Calibre du déclencheur 570 A à 40 °C
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu 250...570 A
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr Réglable
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] 15…400 s à 1,5 x Ir
0,5…16 s à 6 x Ir
0,35…11 s à 7,2 x Ir
Paramètres de protection neutre 0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Aucune protection (3d)
Mémoire thermique 20 minutes avant et après le déclenchement
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] 1,5...10 x Ir
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd Réglable
Plage de réglage de la temporisation de la protection courte durée [Tsd] 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) Réglable
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui 1,5?12 x In
Protection différentielle Intégrée
Classe de protection différentielle Classe A
Réglage de la sensibilité de la protection différentielle IΔn Réglable
Plage de réglage de la sensibilité de la protection différentielle [IΔn] 300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
10 A
Mode spécifique de protection différentielle Off utilisation de l'interrupteur rotatif IΔn
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable
Plage réglage de la temporisation de la protection différentielle [Δt] 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI Sans
Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques 6 slot(s)
Signalisation locale Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
Type d'afficheur Afficheur LCD
Type de mesure Compteur d'énergie
Communication des données Historiques temps emboutissage et tableaux des événements
Indicateurs de maintenance
Valeurs instantanées et de demande
Maximètres/minimètres
Paramètres de protection et d'alarme
Qualité d'alimentation
Mesure de l'énergie
Demande de courant et puissance
Largeur (L) 185 mm
Hauteur (H) 255 mm
Profondeur (P) 110 mm
Poids du produit 8,13 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
Catégorie de surtension Classe II
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 conforme à CEI 60664-1
Degré de protection IP IP40 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 62262
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...2000 m sans réduction de courant
2000 m...5000 m avec réduction de courant
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP C022f0ed-d721-416c-be6b-f13650625ce5
BVB
print Accepté
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Teneur en halogène Pièces en plastique sans halogène
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 805