Schneider-Electric
 
C63S4MP600D image- distributeur
C63S4MP600D
ComPacT NSX630S DC - disjoncteur CC - TM-DC MA 600A - 4P4D - 100kA - montag fixe
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT nouvelle génération
Nom du produit ComPacT NSX DC nouvelle génération
Nom de l'appareil NSX630S DC
Type de produit ou équipement Disjoncteur
Application Distribution
Description des pôles 4P
[In] courant assigné d'emploi 600 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 750 V CC
Type de réseau CC
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 100 kA Icu à 750 V CC 3 pôle en série se conformer à CEI 60947-2
100 kA Icu à 500 V CC 2 pôles en série se conformer à CEI 60947-2
100 kA Icu à 250 V CC 1 pôle en série se conformer à CEI 60947-2
Niveau de performance S 100 kA 500 V CC
Nom du déclencheur MP3
Type de déclencheur Magnétique
Type de commande Par maneton
Mode d'installation du disjoncteur Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CC se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-2
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 100 kA à 750 V CC se conformer à CEI 60947-2
100 kA à 500 V CC se conformer à CEI 60947-2
100 kA à 250 V CC se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique 5000 cycle
Durée de vie électrique 1000 cycle à 750 V In
2000 cycle à 750 V In/2
Support de montage Plaque arrière
Position de montage Horizontal et vertical
Plat sur le dos
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
"Pas" de raccordement 45 mm
Type de protection For protection (magnétique) court-circuit
Calibre du déclencheur 600 A à 40 °C
Plage de réglage du seuil de protection magnétique [Im] 2000…4000 A
Largeur (L) 185 mm
Hauteur (H) 255 mm
Profondeur (P) 110 mm
Poids du produit 6,2 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
Catégorie de surtension Classe II
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60664-1
Degré de protection IP IP40 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforming to CEI 62262
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...2000 m sans réduction de courant
2000 m...5000 m avec réduction de courant
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.