Technologie bobine
|
Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 50 °C)
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
110 A se conformer à CEI 60947
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG conforming to CEI 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V se conformer à CEI 60947
750 V se conformer à VDE 0110 gr C
690 V se conformer à BS 5424
600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Support de montage
|
Platine
Rail
|
Mode de raccordement
|
Broches à souder - section du jeu de barre : 1,5 x 0,9 mm
|
Plage de tension du circuit de commande
|
Perte de niveau: 0,1 à 0,75 Uc (at <50 °C)
Opérationnel: 0,7…1,3 Uc (at <50 °C)
|
Temps de fonctionnement
|
10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
15…25 ms désexcitation bobine + fermeture "O"
30…40 ms excitation bobine + fermeture "F"
25…35 ms excitation bobine + ouverture "O"
|
Endurance mécanique
|
30 Mcycles
|
Vitesse de commande maxi
|
6000 cyc/h
|
Immunité aux micro coupures
|
2 ms
|
Puissance d'appel en W
|
1,8 W (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
1,8 W à 20 °C
|
Dissipation thermique
|
1,8 W
|
Tension de commutation minimale
|
17 V
|
Courant commuté minimum
|
5 mA
|
Distance de non-recouvrement
|
0,5 mm
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ
|
Hauteur
|
58 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
57 mm
|
Poids du produit
|
0,265 kg
|
Normes
|
EN/CEI 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certifications du produit
|
schéma CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Degré de protection IP
|
IP2X
|
Traitement de protection
|
TC se conformer à CEI 60068
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…80 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m sans déclassement
|
Tenue à la flamme
|
V1 se conformer à UL 94
Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|