|
|
|
CCT501510
Wiser - Home Touch avec station d'accueil
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 24, 2024
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 07, 2022
|
|
Fin des services standard MARS 08, 2023
|
|
|
Principales
Marque du produit
|
Schneider Electric
|
Gamme
|
Wiser
|
Nom du produit
|
Wiser Home Touch
|
Type de produit ou équipement
|
Écran tactile
|
Accessoires associés
|
Wiser hub génération 1
Wiser hub génération 2
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Nom Mobile App
|
Wiser Home
|
Complémentaires
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
5,1 V CC
|
Courant nominal (In)
|
1,2 A
|
Catégorie de surtension
|
Classe II
|
Type d'afficheur
|
Écran tactile couleur
|
Résolution de l'afficheur
|
640 x 480 pixels VGA
|
Taille de l'affichage
|
89 mm
|
Type de détecteur
|
Capteur de luminosité variation automatique
Capteur d'occupation réveil
Température
Capteur d'humidité
|
Plage de réglage de la température
|
7,5…33 °C chauffage
0,5 °C par étape
9…35 °C refroidissement
|
Informations affichées
|
Température: 5...35 °C
|
Précision de mesure
|
Température: 0,5°C,
Humidité: +/- 3 %,
|
Nom du logiciel
|
App Wiser: mettre à niveau le firmware
|
Type de réseau de communication
|
Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
|
Angle d'inclinaison
|
90 °
|
Type d'installation
|
Intérieure
|
Durée de vie
|
10 année(s)
|
Temps moyen entre deux défaillances (MTBF)
|
8 année(s) à 25 °C
|
Composition de l'appareil
|
Écran 100 mmx100 mmx24 mm
Position 113 mmx113 mmx134 mm
Source auxiliaire 90 mmx45 mmx78 mm
|
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
0…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-30…50 °C
|
Humidité relative
|
0…75 % sans condensation
|
Degré de pollution
|
2
|
Compatibilité électromagnétique
|
Émission rayonnée conforming to EN 300-328
Test d'immunité de champ électromagnétique conforming to EN 301-489-1
Décharge électrostatique conforming to EN 301-489-1
Test d'immunité des transitoires rapides conforming to EN 301-489-1
Immunité aux chutes de tension conforming to EN 301-489-1
Surtensions conforming to EN 301-489-1
|
Normes
|
CEI 60730-1
EN 60730
IEEE 802.11b/g/n
|
Durabilité de l'offre
|
|