Schneider-Electric
 
CCT56P008 image- distributeur
CCT56P008
Argus Standard - détecteur de mouvement - extérieur 360° - carton
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteur de Mouvement ARGUS STANDARD
Gamme ARGUS
Type de produit ou équipement Détecteur de mouvement
Type de charge Lampe à incandescence: 1000 W, CA
Lampe halogène basse tension avec transformateur ferro magnétique: 500 VA
Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 315 VA
Tube fluorescent: 250 VA, CA
Lampe fluorescente compacte: 4 x 23 W, CA
Capacitif: : 6 A, 28 µF, CA
Capacitif: : 10 A, 21 µF, CA
Lampe halogène: 800 W, CA
Nuance de la couleur Blanc
Type d'emballage Carton
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi 220...240 V
Fréquence du réseau 50 Hz
Tension assignée de service (Us) 220...240 V
Courant de sortie 10 A
Type de réglage Durée de minuterie
Seuil de luminosité
Temporisation 5 s…20 min
Réglage de l'intensité lumineuse 5…2000 lx
Angle de détection 0…360 °
Plage de détection Frontal: 12 m
Matière Plastique mat
Montage de l'appareil Saillie
Hauteur de montage 2,5 m
Environnement
Degré de protection (IP) IP55
Température de l'air ambiant en fonctionnement -15…40 °C
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles