|
|
|
CCT592012
Wiser - détecteur de fuite d'eau
|
|
|
Principales
Marque du produit
|
Schneider Electric
|
Gamme
|
Wiser
|
Accessoires associés
|
Wiser hub génération 2
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteur de fuite d'eau
|
Nom Mobile App
|
Wiser Home
|
Nuance de la couleur
|
Blanc
|
Type de capteur
|
Capteur de débit
|
Complémentaires
Matière
|
Thermoplastique
|
Tension assignée de service (Us)
|
3 V
|
Alimentation
|
Pile: alcaline 2x1.5 V / LR03 AAA
|
Durée de vie de la pile
|
5 année(s)
|
Signalisation locale
|
1 orange DEL clignotant , fonction : batterie doit être remplacée
|
Type de réseau de communication
|
Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
|
Signalisation sonore
|
Alarme: sirène 70 dB
|
Profondeur
|
18,96 mm
|
Hauteur
|
70,8 mm
|
Largeur
|
68,68 mm
|
Normes
|
EN 60669-2-5
CEI 60669-2-5
|
Certifications du produit
|
CE
Zigbee 3.0
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…50 °C
|
Humidité relative
|
10…95 %
|
Degré de protection IP
|
IP44
|
Caractéristique d'environnement
|
Utilisation en intérieur
|
Durabilité de l'offre
|
|