|
|
|
CCT593012
Wiser - détecteur de température et d'humidité
|
|
|
Principales
Marque du produit
|
Schneider Electric
|
Gamme
|
Wiser
|
Accessoires associés
|
Wiser hub génération 2
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur
|
Nom Mobile App
|
Wiser Home
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Type de capteur
|
Capteur d'humidité
Température
|
Alimentation
|
Pile3 V / CR2450
|
Complémentaires
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Montage de l'appareil
|
Saillie
|
Type de réseau de communication
|
Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
|
Durée de vie de la pile
|
5 année(s)
|
Signalisation locale
|
1 orange DEL clignotant , fonction : batterie doit être remplacée
|
Plage de mesure
|
10...95 % RH
|
Température de mesure
|
-10…50 °C
|
Intervalle du signal de mesure
|
30 mn
10 mn
5 mn
1 min
|
Mode de fixation
|
Par vis et chevilles
Ruban adhésif
|
Profondeur
|
17,2 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Normes
|
EN/CEI 60730-2-9
EN/CEI 60730-2-13
|
Certifications du produit
|
CE
Zigbee 3.0
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…50 °C
|
Humidité relative
|
10…95 %
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 2000 m
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Durabilité de l'offre
|
|