Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

CCT599002 |
Schneider-Electric
 
CCT599002 image- distributeur
CCT599002
Wiser - détecteur de fumée - batterie 10 ans
Statut commercialStatut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Wiser
Gamme Wiser
Marque du produit Schneider Electric
Accessoires associés Wiser hub génération 2
Type de produit ou équipement Détecteur de fumée
Application Détection précoce des feux couvants et ouverts
Nom Mobile App Wiser Home
Type de capteur électronique Détecteur photo-électrique polarisé
Type d'emballage Carton
Complémentaires
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Alimentation Pile
[Us] tension d'alimentation 3 V CC
Type de pile Lithium 3 V
Durée de vie de la batterie 10 année(s)
Type de réseau de communication Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Type de détection Chaleur
Fumée
Fonction disponible Local alarme
Fonction d'atténuation du bruit
Autotest de détection de fumées
Type de technologie Lumière diffuse (effet Tyndall)
Type de mesure Fumée
Type de commande Bouton (fonction test/silence)
Maximum number of device interconnected 40 pour sans fil alarme
RF range 50 m intérieur
40 m intérieur
Horn level 85 dB à 3 m, minimum
Plage de réglage de temporisation 10 min (silence)
Signalisation locale Visuel: 1 DEL (rouge) pour avertissement et batterie faible
Visuel: 1 DEL (vert) pour état de connexion
Son: signal (vert)
Son: alarme
Mode de raccordement Borne à vis (arrière de l'appareil)
Matière Thermoplastique
Type d'installation Intérieure
Montage de l'appareil Saillie
Support de montage Plafond
Montage mural
Mode de fixation Par vis
Hauteur 89 mm
Largeur 89 mm
Profondeur 33,5 mm
Environnement
Degré de protection IP IP20
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 0…45 °C
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Humidité relative 0…95 %
Certifications du produit Activfire
Normes AS 3786
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP Dba5c2c8-48ec-4c9e-8e8f-c42ccee5d878
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Teneur en halogène Pièces en plastique sans halogène
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 7