Fonctions disponibles
|
Répétiteur de communication radio
Prise mobile pilotée
|
Type de réseau de communication
|
Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Emplacement de montage
|
Intérieur
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA à 50 Hz (tolérance : +/- 10 %)
|
Courant assigné d'emploi
|
13 A
|
[Sn] Portée nominale
|
0…100 m en plein air
|
Puissance radio maximale
|
8 dBm (6,3 mW)
|
Désignation de l'essai
|
Pression de balle 125 °C
|
Puissance consommée maximale en W
|
3 kW
|
Tenue aux ondes de choc
|
2,5 kV
|
Température ambiante de stockage
|
-10…40 °C
|
Degré de pollution
|
2
|
Version logicielle
|
V2.0
|
Type de commande
|
Bouton E/S pour relais
Par application mobile
Contrôle à distance
|
Signalisation locale
|
DEL (rouge, violet et bleu)
|
Nom du logiciel
|
App Wiser: contrôle
App Wiser: mesure
App Wiser: moniteur
|
Matière
|
Thermoplastique
|
Hauteur
|
79,6 mm
|
Largeur
|
67,9 mm
|
Profondeur
|
62,8 mm
|
Certifications du produit
|
CE
|