Schneider-Electric
 
DDCC6- distributeur
DDCC6-009
Câble de distribution des données APC noir, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 9 PI (2,7 M)
APC Brand
Informations techniques
Présentation
Lead time Généralement disponible en stock
Principales
Longueur de câble 2,74 m
Equipement inclus Manuel utilisateur
Accessoires associés Tableau de raccordement
Physique
Couleur Noir
Hauteur 8,9 cm
Largeur 34,3 cm
Profondeur 34,3 cm
Poids du produit 1,16 kg
Mode d'installation Non montable en rack
Connecteur B RJ45 femelle Cat Cat 6 passage intégral
Connecteur A RJ45 femelle Cat Cat 6 passage intégral
Sortie
Nombre de ports 6
Conformité
Certifications du produit Conformité TAA
listé UL
reconnu UL
Environnement
Humidité relative de stockage 0…95 %
Altitude de stockage 0,00…3048,00 m
Température ambiante de fonctionnement -15…45 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...10000 ft
Température ambiante de stockage -15…45 °C
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.