Schneider-Electric
 
DE1KS217A29 image- distributeur
DE1KS217A29
TeSys K - Dem.coff.vide t2 etan lg7
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit TeSys
Gamme TeSys
Nom de l'appareil DE1K
Type de produit ou équipement Boîtier
Matière Polycarbonate
Composition de l'appareil Contacteur commandé séparément
Disjoncteur commandé séparément
Cadenassage
Produits compatibles LG7
Type de commande Sans
Complémentaires
Nombre d'entrée de câble 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Hauteur 165 mm
Largeur 175 mm
Profondeur 142 mm
Poids 0,5 kg
Environnement
Degré de protection IP IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 60529
Caractéristique d'environnement Standard
Certifications du produit UKCA
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie