Schneider-Electric
 
DF2BN0800 image- distributeur
DF2BN0800
TeSys DF - cartouche fusible NFC 8,5x31,5mm cylindrique - gG 8A - sans voyant
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Sectionneur fusible TeSys
Type de produit ou équipement Cartouche fusible
Nom de l'appareil DF2
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V CA
In courant assigné d'emploi 8 A 400 V
Taille du fusible 8,5 x 31,5 mm
Type de fusible NFC
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Type de fusible GG
Poids 0,01 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC Oui
Reprise No