|
|
|
DZ5CA063
Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - long - 6mm² - vert - NF
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Terminaison du câble
|
Taille d'embout
|
Long
|
Normes
|
NF C 63-023
|
Type d'emballage
|
Sachet
|
Quantité du lot
|
Lot de 100
|
Section de câble
|
6 mm²
|
Complémentaires
Type d'embout
|
Conducteur simple
|
Informations complémentaires
|
Pour support marqueur supplémentaire
|
Couleur
|
Vert
|
Matériau de la collerette
|
Plastique sans halogène
|
Matière du tube
|
Cuivre se conformer à ISO 1337
|
Nombre de câbles
|
1
|
Jauge AWG
|
AWG 10
|
Dimension de la lunette d'encadrement
|
Ø 6,9 mm
|
Diamètre du tube
|
3,9 mm
|
Longueur
|
26 mm
|
Longueur du tube
|
18 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
26 mm
|
Poids du produit
|
0,065 kg
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…105 °C
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
|
|