Schneider-Electric
 
EER39620 image- distributeur
EER39620
Wiser Energy - Transformateur de courant EM6
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Wiser
Type de produit ou équipement Transformateur de courant
Type de transformateur de courant Indication et mesures
Plage de puissance du capteur de courant 0,1…80 A
Capacité du câble du transformateur de courant 1 câble(s) 25 mm²
1 câble(s) 16 mm²
1 câble(s) 10 mm²
2 câble(s) 6 mm²
4 câble(s) 4 mm²
6 câble(s) 2,5 mm²
8 câble(s) 1,5 mm²
Quantité du lot Lot de 3
Complémentaires
Compatibilité de gamme Wiser EM6 compteur d'énergie
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui