Schneider-Electric
 
ENN42316 image- distributeur
ENN42316
Mureva, équerre pour tube 3321 - Gris - Ø16 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva
Type de produit ou équipement Coude
Couleur Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage 50 pièces
Complémentaires
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Conditions d’utilisation Intérieur/extérieur
Matière PVC (chlorure de polyvinyle)
Résistance à l'écrasement 750 N/m
Section nominale 43 mm²
Diamètre intérieur 12,8 mm
Diamètre extérieur 16 mm
Poids du produit 0,01 kg
Environnement
Température de fonctionnement -5…60 °C
Labels qualité NF
Normes EN 50086-2-1
EN 61386-21 : 2004
Caractéristique d'environnement Non propagateur de flamme
Classe IP IP40
Classe IK IK07
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises