Gamme de produit
|
EP
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur de l'émetteur de pression
|
Modèle de capteur
|
EPD301
|
Type de mesure
|
Pression différentielle
|
Application
|
Surveillance de la pression des conduits
Surveillance du filtre
Surveillance des ventilateurs
Contrôle VAV
Surveillance de la vitesse de l'air
|
Pression d'éclatement
|
5 psid (34.5 kPa)
|
Certifications du produit
|
CE
|
Fluide contrôlé
|
Air
Gaz
|
Taille de montage
|
6mm (0,24")
|
Type de raccord
|
Mâle
|
Degré de protection IP
|
IP65
|
Emplacement
|
Local technique
|
Support de montage
|
Gaine
|
Profondeur
|
42 mm
|
Hauteur
|
112 mm
|
Diamètre de la sonde
|
7 mm
|
Longueur de la sonde
|
188 mm
|
Poids du produit
|
0,125 kg
|
Largeur
|
88 mm
|
Dérive de mesure de pression
|
Moins de 2 %
|
Plage de mesure de pression
|
0...0,1" W.C. (0...25 Pa)
0...0,25" W.C. (0...50 Pa)
0...0,5" W.C. (0...100 Pa)
0...1" W.C. (0...250 Pa)
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Normes
|
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
EN 61326-1
EN 61326-2-3
|
Certificat d'étalonnage
|
Rien
|
Signalisation locale
|
DEL rouge/vert/bleu
|
[Us] tension d'alimentation
|
12...30 V CC
24 V CA
|