Compatibilité de gamme
|
EVlink EVlink Home
|
Conditions d’utilisation
|
Intérieur
|
Support de montage
|
Rail DIN 35 mm
|
Réglage du courant maximal fourni à la borne de recharge
|
Manuel
|
Courant maximal possible fourni à la borne de recharge
|
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
|
[Us] tension d'alimentation
|
220...230 V CA 50/60 Hz +/- 10 %
|
Puissance consommée en W
|
5 W
|
Connectivité des appareils
|
PLC
|
Signalisation locale
|
1 vert DEL, fonction : processus de contrôle
1 rouge DEL, fonction : signalisation de défaut
1 vert DEL, fonction : statut de la communication embarquée
|
Normes
|
EN 61010-1 :2010
EN 61326-1 :2013
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
72 mm
|
Largeur
|
89 mm
|
Profondeur
|
75 mm
|
Poids du produit
|
180 g
|
Couleur
|
Blanc
|