Schneider-Electric
 
EVB3S22N4EA image- distributeur
EVB3S22N4EA
EVlink Pro AC 3PH-22 kW-32A-1 priseT2S+TE-RDC-DD 6 mA+ RCD type Asi + MNx
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme EVlink
Nom du produit EVlink Pro AC
Type de produit ou équipement Borne de recharge
Nom de l'appareil EVB3
Type de réseau de communication Ethernet
Bluetooth
3G/4G modem en option
Modbus TCP
Type de connecteur 2 RJ45 pour Ethernet connexion LAN
Protocole de communication OCPP 1.6
Service communication JSON smart charging pour OCPP 1.6
Mode opératoire Architecture en cluster
Autonome
Fonctions disponibles Capacités de diagnostic
Dossier détaillé de charge
Gestion de charge
Complémentaires
Compatibilité de gamme EVlink EcoStruxure EV Charging Expert
EVlink EVlink Pro AC Metal
EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Type d'installation Intérieure
Extérieure
Equipement fournis 1 dispositif de détection de courant continu résiduel (RDC-DD) intégré
1 MNx contact auxiliaire intégré
1 dispositif à courant résiduel (RCD) intégré
1 compteur d'énergie
Classe de précision du compteur d'énergie Classe 1
Type de dispositif de protection Dispositif de détection de courant continu résiduel (RDC-DD) - 6 mA
Différentiel (RCB) - 30 mAtype A-SI (Super Immunisé)
Description des pôles 3P + N pour circuit de puissance
1P + N pour circuit de puissance
Mode d'installation Mural
Mural (kit armoire)
Sur pied (socle)
Sur pied (kit armoire)
Support de montage Socle, à commander séparément
Kit armoire, à commander séparément
Entrée de câble Entrée inférieure
Entrée avant
Entrée arrière
[Us] tension d'alimentation 380...415 V CA 50/60 Hz
220…240 V CA 50/60 Hz
Puissance de sortie nominale 22 kW 32 A 380...415 V
Nombre de prises d'alimentation 2
Type de sortie Façade côté T2 avec obturateur prise de courant / contacts plaqués argent
Façade côté TE prise de courant
Système de contrôle d'accès Badge RFID se conformer à ISO/CEI 14443 A et B
Badge RFID se conformer à ISO/CEI 15693
Badge NFC
Lire accès
Compatible technologie RFID MIFARE Classic
MIFARE Ultralight
MIFARE Plus
Fréquence NFC 13,56 MHz
Type tag NFC Type 1
Type 2
Type 4
Type 5
Système de mise à la terre TT
TN-S
TN-C-S
IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
Conditions d’utilisation Single phase distribution or 3x230VAC (ph-ph) distribution forbidden
Nombre d'entrées 3
Type d'entrée Binaire pour limitation de puissance contact fermé
Binaire pour charge différée contact fermé
Binaire pour détection de véhicule contact fermé
Type de commande Peuvent être télécommandés
Signalisation locale 1 vert bande lumineuse LED, fonction : disponible
1 bleu bande lumineuse LED, fonction : rechargement
1 rouge bande lumineuse LED, fonction : signalisation de défaut
Normes EN/CEI 61851-1 :ed. 3
EN/CEI 62196-1 :ed. 2
EN/CEI 62196-2 :ed. 1
EN 61000-6-2 :2019
EN 61000-6-3 :2007
EN 61000-6-3 :2011/A1
CEI 60884-1
NF C 61314
ISO 15118
Certifications du produit EV Ready
CE
Altitude de fonctionnement 2000 m sans réduction de courant
Hauteur 529 mm
Largeur 317 mm
Profondeur 158 mm
Poids du produit 7,2 kg
Couleur Face avant: blanc (RAL 9003)
Enveloppe: gris foncé (RAL 7016)
Partie arrière: noir (RAL 9005)
Environnement
Degré de protection IP IP54
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -30…40 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie