Compatibilité de gamme
|
EVlink Field Services
EVlink EVLink LMS Gestion de l’énergie
|
Application
|
Chargeur véhicule électrique
|
Emplacement de montage
|
Socle plate-forme
|
Schéma de liaison à la terre
|
TN-S
TN-C-S
TT
Compatible IT avec transformateur d'isolation suppl. sur alim. électrique.
|
[Us] tension d'alimentation
|
380...415 V CA à 50...60 Hz, 3 phases + neutre
|
Courant en entrée
|
242…268 A
|
Puissance de sortie nominale
|
SAE CCS Combo 2: 150 kW at 1,5…300 A, 150...1000 V, CC
|
Type de sortie
|
2 câble de recharge of 7,5 m
|
Nombre de sorties
|
2
|
Type de connecteur
|
SAE CCS Combo 2
|
Equipement fournis
|
1 écran de mesure par sortie
|
Classe de précision du compteur d'énergie
|
Classe 1
|
Erreur de précision absolue du compteur d'énergie
|
1 % de déviation maximale
|
Type de protection
|
Protection contre court-circuit à la sortie
Protection contre les surcharges
Protection court-circuit à la masse
Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (RCBO)
Protection d'élévation de température
|
Système de contrôle d'accès
|
Badge RFID se conformer à ISO/CEI 14443 A et B
Badge NFC
|
Type d'affichage
|
Écran tactile LCD : 10 pouces
|
Main user language (constantly evolving)
|
Danois
Néerlandais
Anglais
Français
Allemand
Norvégien
Espagnol
|
Type de bouton de commande
|
Bouton d'interruption de charge
|
Matière
|
Habillage: acier inoxydable 304
|
Couleur
|
Face avant: signal blanc (RAL 9003)
Corps: noir (Pantone black C)
|
Rendement
|
94,5 %
|
Facteur de puissance
|
0,99
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-30…50 °C (avec déclassement supérieur à 50 °C)
|
Hauteur
|
2103 mm
|
Largeur
|
833 mm
|
Profondeur
|
963 mm
|
Poids Net
|
451 kg (sans module puissance)
526 kg (avec module puissance)
|
Services
|
Plan de services commerciaux
Service de mise en service
Extension de garantie jusqu'à 5 ans
Service de réparation
|
Service Ethernet
|
Navigateur web
|
Protocole de port de communication
|
OCPP 1.6
|
Type de réseau de communication
|
4G
WLAN
TCP/IP
Wi-Fi
|