|
|
|
EVH4A03N400F
Charging station, EVlink Home Smart, 1P+N, 1xT2S, 3.7kW, 16A, with RDC-DD and communication with TIC
|
|
|
Principales
Gamme
|
EVlink
|
Nom du produit
|
EVlink Home
|
Type de produit ou équipement
|
Borne de recharge
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Mode d'installation
|
Mural
|
Type d'offre
|
Smart
|
Puissance de sortie nominale
|
3,7 kW 16 A 230 V
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Type de sortie
|
Prise de courant T2 avec obturateur surface avant
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Complémentaires
[Us] tension d'alimentation
|
230 V CA 50 Hz +/- 10 %
|
Système de mise à la terre
|
TT
TN-S
|
Nombre d'entrées
|
1
|
Type d'entrée
|
Compteur d'électricité électronique TIC français pour gestion dynamique de l'énergie
Compteur d'électricité électronique TIC français pour charge différée
|
Type de commande
|
Rouge 1 arrêt d'urgence, fonction : 1 bouton-poussoir
|
Signalisation locale
|
Rouge, vert et bleu 1 LED, fonction : indicateur d'état
|
Type de protection
|
Protection différentielle
|
Hauteur
|
409 mm
|
Largeur
|
282 mm
|
Profondeur
|
148 mm
|
Poids du produit
|
4,5 kg
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Normes
|
EN 61851
CEI 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
|
Certifications du produit
|
CE
UKCA
|
Courant d'alimentation maximum
|
16 A
|
Type de réseau de communication
|
Wi-Fi
RJ45
|
Protocole de port de communication
|
OCPP 1.6, pour connexion à l'application Schneider Electric Wiser
|
Service de communication
|
JSON smart charging
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP54 se conformer à EN/CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 se conformer à CEI 62262
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-30…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Humidité relative
|
5…95 %
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Durabilité de l'offre
|
|