Schneider-Electric
 
EVH4S11N400F image- distributeur
EVH4S11N400F
EVlink Home Basic 1Prise T2S - 11 kW - 16A avec capteur RDC-DD et TIC
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme EVlink
Nom du produit EVlink Home
Type de produit ou équipement Borne de recharge
Description des pôles 3P + N
Mode d'installation Mural
Type d'offre Basic
Puissance max 11 kW 16 A 400 V
Nombre de points de charge 1
Raccordement au véhicule Prise de courant T2 avec obturateur surface avant
Quantité du lot Lot de 1
Complémentaires
Tension d'alimentation nominale 400 V CA 50 Hz +/- 10 %
Système de mise à la terre TT
TN-S
Nombre d'entrées 1
Type d'entrée Compteur d'électricité électronique TIC français pour gestion dynamique de l'énergie
Compteur d'électricité électronique TIC français pour charge différée
Type de commande Rouge 1 arrêt d'urgence, fonction : 1 bouton-poussoir
Signalisation locale Rouge, vert et bleu 1 LED, fonction : indicateur d'état
Type de protection Protection différentielle
Hauteur 409 mm
Largeur 282 mm
Profondeur 148 mm
Poids du produit 5,6 kg
Couleur Blanc (RAL 9003)
Normes EN 61851
CEI 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
Certifications du produit CE
UKCA
Courant d'alimentation maximum 16 A
Environnement
Degré de protection IP IP54 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK10 se conformer à CEI 62262
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -30…50 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Humidité relative 5…95 %
Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie