|
|
|
EVP1CNS32322
EVlink - câble charge 32A 3 -phase T2-T2 AC
|
|
|
Principales
Gamme
|
EVlink
|
Type de produit ou équipement
|
Câble de charge
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de câblage
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Description des pôles
|
3P + N
|
Courant nominal (In)
|
32 A
|
[Us] tension d'alimentation
|
380...415 V CA 50/60 Hz
|
Nombre de prises d'alimentation
|
2
|
Complémentaires
Type de connecteur
|
T2 / contacts plaqués argent extrémité de borne de recharge
|
Type de connecteur
|
T2 extrémité du véhicule contacts plaqués argent
T2 extrémité de borne de recharge contacts plaqués argent
|
Compatibilité de gamme
|
EVlink EVlink parking EVF1 borne de recharge
EVlink EVlink parking EVW1 borne de recharge
EVlink EVlink parking EVF2 borne de recharge
EVlink EVlink parking EVW2 borne de recharge
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 borne de recharge
EVlink EVlink Wallbox EVH2 borne de recharge
EVlink EVlink Pro AC EVB3 borne de recharge
EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 borne de recharge
|
Normes
|
CEI 62196-2
CEI 62196-1
|
Certifications du produit
|
CE
|
Longueur
|
5 m
|
Poids du produit
|
3,2 kg
|
Couleur
|
Gris
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP44 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 conforming to CEI 62262
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-30…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Humidité relative
|
5…95 %
|
Durabilité de l'offre
|
|