|
|
|
EVP1PSS4
EVlink parking - kit rétrofit prise T3 vers prise T2S
|
|
|
Principales
Gamme
|
EVlink
|
Type de produit ou équipement
|
Prise électrique
|
Type de prise
|
T2 avec obturateur
|
Description des pôles
|
3P + N
|
[Us] tension d'alimentation
|
380...415 V CA 50/60 Hz
|
Courant d'alimentation maximum
|
32 A
|
Compatibilité de gamme
|
EVlink EVlink parking EVF2 borne de recharge
EVlink EVlink parking EVW2 borne de recharge
EVlink EVlink parking EVP2 boîtier
|
Complémentaires
Matière
|
Plastique
|
Hauteur
|
260 mm
|
Largeur
|
110 mm
|
Profondeur
|
80 mm
|
Poids du produit
|
1,34 kg
|
Couleur
|
Vert
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP54 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 conforming to CEI 62262
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-30…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Humidité relative
|
5…95 %
|
Durabilité de l'offre
|
|