Schneider-Electric
 
EVP2MM image- distributeur
EVP2MM
EVlink - Modem Cellulaire 4G
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme EVlink
Type de produit ou équipement Modem 4G
Couleur Bleu
Complémentaires
Compatibilité de gamme EVlink EVlink parking borne de recharge
EVlink EVlink Smart Wallbox borne de recharge
EVlink EVlink City borne de recharge
Composition du kit 1 modem
1 cordon d'alimentation sans fusible
1 plaque(s) de fixation
2 clip de montage sur rail DIN
2 vis
Antenne (à commander séparément)
Mode d'installation Par clips
Par vis
Type de connexion intégrée SIM card slot
SUB-D 9
Port Ethernet
Largeur 106 mm
Hauteur 75 mm
Profondeur 28 mm
Poids du produit 0,45 kg
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine