Schneider-Electric
 
FCE310040A200 image- distributeur
FCE310040A200
CABLE MOTEUR SH A ILD62, M23, 1.0MM2, 4.
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PacDrive 3
Type de produit ou équipement Câble de puissance
Complémentaires
Compatibilité de gamme Lexium 62 ILD
Compatibilité produit SH3 servo moteur
LXM 62 ILD servo variateur
Type de câble Câble moteur blindé
Type de connecteur 1 x M17
1 x P30
Matière Métal
Destination d'accessoire / de pièce détachée Frein de maintien
Servo moteur
Longueur de câble 4 m
Poids du produit 0,948 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation