Schneider-Electric
 
GV2DP116F7 image- distributeur
GV2DP116F7
TeSys GV2DP - démarreur moteur combiné - direct - 9..14A - 110Vca
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits TeSys
Nom de l'appareil GV2DP
Fonction produit Démarreur moteur
Type de démarreur moteur Non réversible
Type de coordination Type 2
Description des pôles 3P
Catégorie d'emploi AC-3
Puissance moteur kW 9 kW à 500 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
Courant de déclenchement magnétique 170 A
Complémentaires
Composition de l'appareil 1 disjoncteur moteur type GV2P
1 bloc d'assemblage GV2AF3
1 3-contacteur unipolaire
Zone de réglage de protection thermique 9…14 A
Pouvoir assigné de coupure Iq 130 kA à 400/415 V se conformer à IEC 60947-4-1
Iq 42 kA à 500 V se conformer à IEC 60947-4-1
Iq 50 kA à 440 V se conformer à IEC 60947-4-1
Poids du produit 0,741 kg
Hauteur 186,8 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 111,9 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 596 g
Hauteur de l'emballage 1 10,5 cm
Largeur de l'emballage 1 19,6 cm
Longueur de l'emballage 1 5,4 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois