Description des pôles
|
3P
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A se conformer à CEI 60947-2
AC-3 se conformer à CEI 60947-4-1
AC-3e se conformer à CEI 60947-4-1
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Mode de fixation
|
Rail DIN symétrique 35 mm : pincé
Panneau : vissé (avec 2 x vis M4)
|
Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur
|
1 "O" + 1 "F" façade
|
Puissance moteur kW
|
0,75 kW à 400...415 V CA 50/60 Hz
1,1 kW à 500 V CA 50/60 Hz
1,5 kW à 690 V CA 50/60 Hz
|
Pouvoir de coupure
|
100 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
8 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
|
100 % à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 % à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 % à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Type de commande
|
Bouton rotatif
|
[In] courant assigné d'emploi
|
2,5 A
|
Zone de réglage de protection thermique
|
1…1,6 A se conformer à CEI 60947-4-1
|
Courant de déclenchement magnétique
|
33,5 A
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
2,5 A se conformer à CEI 60947-4-1
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
600 V CA 50/60 Hz se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
690 V se conformer à CEI 60947-2
600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Nombre maximum de commutateurs
|
25 cyc/h
|
Puissance dissipée par pôle
|
2,5 W
|
Endurance mécanique
|
100000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle pour AC-3 à 415 V In
100000 cycle pour AC-3e à 415 V In
|
Service assigné
|
Continu se conformer à CEI 60947-4-1
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²rigide
Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm²souple sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Platine
Rail
|
Position de montage
|
Horizontal
Vertical
|
Largeur
|
44,5 mm
|
Hauteur
|
89 mm
|
Profondeur
|
97 mm
|
Poids du produit
|
0,26 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 20
|
Couleur
|
Gris foncé
|
Normes
|
EN 60204
CEI 60947-1
CEI 60947-2
CEI 60947-4-1
UL 508
CSA C22.2 No 14-05
VDE 0113
VDE 0660
NF C 63-120
NF C 63-650
NF C 79-130
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV
GL
GOST
UKCA
PTB
TSE
EZU
|
Tenue aux chocs IK
|
IK04
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Tenue climatique
|
Se conformer à IACS E10
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Tenue au feu
|
960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Robustesse mécanique
|
Chocs: 30 Gn pour 11 ms
Vibrations: 5 Gn, 5 à 150 Hz
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 5…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn se conformer à CEI 60068-2-27
|