Description des pôles
|
3P
|
Type de réseau
|
CA
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A se conformer à CEI 60947-2
AC-3 se conformer à CEI 60947-4-1
AC-3e se conformer à CEI 60947-4-1
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz se conformer à CEI 60947-4-1
|
Mode de fixation
|
Rail DIN symétrique 35 mm : pincé
Panneau : vissé (avec 2 x vis M4)
|
Puissance moteur kW
|
3 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
5 kW à 500 V CA 50/60 Hz
5,5 kW à 690 V CA 50/60 Hz
|
Pouvoir de coupure
|
100 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
6 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
|
100 % à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 % à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 % à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Type de commande
|
Poignée rotative
|
[In] courant assigné d'emploi
|
10 A
|
Zone de réglage de protection thermique
|
6…10 A se conformer à CEI 60947-4-1
|
Courant de déclenchement magnétique
|
138 A
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A se conformer à CEI 60947-4-1
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Sensibilité à une perte de phase
|
Oui se conformer à CEI 60947-4-1
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à CEI 60947-1 § 7-1-6
|
Puissance dissipée par pôle
|
2,5 W
|
Endurance mécanique
|
100000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
100000 cycle pour AC-3 à 415 V In
100000 cycle pour AC-3e à 415 V In
|
Service assigné
|
Continu se conformer à CEI 60947-4-1
|
Couple de serrage
|
1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
89 mm
|
Profondeur
|
97 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 24
|
Couleur
|
Gris foncé
|
Normes
|
EN/CEI 60947-2
EN/CEI 60947-4-1
|
Certifications du produit
|
CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
|
Tenue aux chocs IK
|
IK04
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Tenue climatique
|
Se conformer à IACS E10
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Tenue au feu
|
960 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Robustesse mécanique
|
Chocs: 30 Gn pour 11 ms
Vibrations: 5 Gn, 5 à 150 Hz
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|