|
|
|
HMIBMIEA5DD1101
HMIBMI-Smart Box PC 4Gb eMMC 64Gb DC Windows 10
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JANV. 31, 2025
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony iPC
|
Type de produit ou équipement
|
Box PC modulaire
|
Nom de l'appareil
|
BOX PC modulaire basic Optimized
|
Compatibilité de gamme
|
IDisplay
Affichage modulaire HMIDM
|
Accessoires / Pièces détachées
|
Panneau PC sur affichage modulaire HMIDM
|
Nom de processeur
|
Intel Atom E3930 jusqu'à 1,8 GHz
|
Système d'exploitation
|
Windows 10 IoT Enterprise 64 bitsmulti-language
|
Package logiciel
|
Nœud-RED et nœuds système restauration câblage IIoT restauration du système d'exploitation
Liste blanche McAfee installateur cybersécurité licence non incluse
EcoStruxture secure connect advisor abonnement annuel cybersécurité licence non incluse
EcoStruxure Operator Terminal Expert temps d'exécution HMI licence non incluse
EcoStruxure machine SCADA expert temps d'exécution HMI/SCADA sur offre configurée uniquement
EcoStruxure augmented operator advisor serveur opérateur augmenté licence non incluse
|
Complémentaires
Emplacement de montage
|
Livret de montage
Montage à plat
Montage mural
|
Equipement de stockage de données
|
64 GB eMMC (soudé)
|
Description de la mémoire
|
4 GB RAM DDR3 interne (non extensible)
|
Nombre d'emplacements
|
1 slot(s) for mini PCI Express de taille normale avec plaque d'interface en option,
|
Nombre d'emplacements disponibles
|
1,0 slot(s) pour mini PCIe
|
Résolution de l'affichage
|
3200 x 2000 pixels à 60°Hz
|
Horloge de surveillance
|
1…255 ms
|
Type de refroidissement
|
Sans ventilateur
|
Raccordement électrique
|
Connecteur à vis, type de connecteur : broche, 1 voie, application du circuit : terre - emplacement : bas
Connecteur, type de connecteur : SMA, 3 voies - emplacement : haut
|
Type de connexion intégrée
|
Port d'écran avec 1 sur face avant
Ethernet avec 2 RJ45 Realtek 8111G, taux de transmission : 10/100/1000 Mbps sur bas IEEE 1588 non supportée
Liaison série COM1 pour système de sécurité par batterie avec 1 SUB-D 9 mâle RS232/422/485 sur bas non isolé
Port USB 2.0 avec 1,0 USB type B, taux de transmission : 480 Mbit/s sur bas
USB 3.0 port avec 1,0 USB type B, taux de transmission : 5 Gbit/s sur bas
Connecteur TPM version 2.0 pour cyber sécurité - cryptage matériel TPM module HMIYMINATPM201 à installer/installé par défaut sur carte mère
|
Cybersecurité
|
Démarrage sécurisé par mot de passe UEFI
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC alimentation puissance
100…240 V CA alimentation puissance
|
Limites de la tension d'alimentation
|
9,6…28,8 V
|
Courant à l'appel
|
2,03 A
|
Puissance consommée en W
|
20,0 W (boîtier)
15,0 W (avec afficheur 4:3 12" HMIDM6421)
16,0 W (avec écran large 12" HMIDM6521)
17,0 W (avec afficheur 4:3 15" HMIDM7421)
19,0 W (avec écran large 15" HMIDM7521)
20,0 W (avec écran large 19" HMIDM9521)
21,0 W (avec écran large 22" HMIDMA521)
|
Type de commande
|
Bouton ON/OFF
|
Type
|
Basic optimisé
|
Profondeur
|
46 mm
|
Hauteur
|
150 mm
|
Largeur
|
187 mm
|
Poids du produit
|
1,2 kg
|
Environnement
Normes
|
Groupe 1, classe A CEI 55011
CEI 61000-6-4
CEI 61131-2
FCC Part 15
UL 60950
|
Certifications du produit
|
CE
CULus
UL 60950 pour équipements IT
EAC
CCC
RCM
|
Labels qualité
|
CE
|
Règlement Européen
|
2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
2006/95/CE - directive basse tension
|
Degré de protection IP
|
IP40 se conformer à CEI 60529
|
Compatibilité électromagnétique
|
Immunité aux interférences à haute fréquence conforming to CEI 61000-4
Émission de champ de perturbation classe A conforming to CEI 55011
Émissions transmises par conduction et rayonnées classe A conforming to EN 55022
|
Température ambiante pour le stockage
|
-20…60 °C se conformer à CEI 60068-2-2
-20…60 °C se conformer à CEI 60068-2-14
|
Humidité relative
|
10…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-30
|
Température de fonctionnement
|
0…50 °C (par défaut) se conformer à CEI 60068-2-2
0…50 °C montage à plat
0…45 °C sur mini PCIe
0…45 °C montage à plat sur mini PCIe
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m se conformer à CEI 60664-1
|
Tenue aux vibrations
|
2 gn (f = 5…500 Hz)eMMC
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|