Schneider-Electric
 
HMIBSCEA53D1EML image- distributeur
HMIBSCEA53D1EML
EcoStruxure EV Charging Expert MASTER - Jusqu'à 1000 bornes
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme EcoStruxure EV Charging Expert
Nom du produit EcoStruxure EV Charging Expert
Type de produit ou équipement Contrôleur de charge EV
Type d'installation Intérieure
Complémentaires
Produit installé Modem 3G/4G (à commander séparément)
Dispositif de mesure (à commander séparément)
Compatibilité de gamme EVlink EVlink Smart Wallbox
EVlink EVlink parking
EVlink EVlink City
Application Gestion de l'énergie attribuée à chaque véhicule
Gestion jusqu'à 9 EV Charging Expert secondaires
Mode d'installation Montage au mur
Support de montage Rail
Position de montage Horizontal/vertical
Gestion de la charge Dynamique
Bornes de recharge max 100 bornes de charge
Points de charge max 200 points de charge
Nombre de niveaux de zones max 4
Nombre de zones max 200
Sélection des fonctions Avec profil de charge prioritaire
Avec des paramètres de temps d'utilisation
Interface de communication Ethernet RJ45 Cat.6 pour connecter l'appareil aux bornes de charge
Ethernet RJ45 pour connecter l'appareil aux bornes de charge
Modem pour connecter l'appareil au sytème de gestion central
Service communication Serveur Web pour OCPP 1.6
Via un modem
OCPP version JSON
[Us] tension d'alimentation 12…24 V CC
Puissance consommée en W 16 W
Type d'entrée Compteur d'énergie
Compatibilité électromagnétique Émissions transmises par conduction et rayonnées classe A se conformer à EN 55022
Hauteur 150 mm
Largeur 157 mm
Profondeur 46 mm
Poids du produit 1 kg
Normes EN/CEI 61131-2
EN 55011
EN/CEI 61000-6-4
Certifications du produit CE
EAC
RCM
Pays cible Tout
Services Plan de services commerciaux0...50 °C
Environnement
Degré de protection (IP) IP40
Température ambiante de fonctionnement 0…50 °C
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Humidité relative 10…95 %