Nombre d'emplacements
|
3 PCI
4 PCI express 16x
|
Type de lecteur
|
DVD-RW
|
Type de contrôleur vidéo
|
Intel HD Graphics 2500
|
Résolution de l'afficheur
|
2 048 x 1 536 pixels
|
Horloge de surveillance
|
1…255 ms
|
Type de refroidissement
|
2 ventilateurs avec contrôle de la vitesse
|
Type de connexion intégrée
|
1 VGA
1 port vidéo DVI
2 USB 3.0 port
1 liaison série COM1 - SUB-D 9 mâle - RS232
1 entrée micro audio
1 sortie de ligne audio
4 port USB 2.0
4 liaison série COM1 (facultatif) - SUB-D 9 mâle
2 Ethernet - RJ45 (taux: 10/100/1000 Mbit/s)
|
Utilisation de l'interrupteur
|
Coffret ouvert
|
Système d'exploitation
|
Windows Server 2008 R2
|
Package logiciel
|
Démo version exécutable Vijeo Designer temps d'éxécution demo licence non incluse
EcoStruxure Operator Terminal Expert temps d'éxécution demo licence non incluse
|
Type de carte mère
|
ATX
|
[Us] tension d'alimentation
|
100…240 V CA alimentation puissance redondant
|
Type d'alimentation
|
Redondant
|
Puissance consommée
|
500 W
|
Support de montage
|
19" rack
|
Profondeur
|
601,4 mm
|
Hauteur
|
172,7 mm
|
Largeur
|
482 mm
|
Poids
|
24,2 kg
|
Certifications du produit
|
CCC
EAC
CULus
|
Normes
|
CSA 22-2 No 60950-1-07
EN 55011: groupe 1, classe A
EN 60950-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
FCC Part 15
UL 60950-1
|
Labels qualité
|
CE
|
Règlement Européen
|
2006/95/CE - directive basse tension
2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforme à CEI 60529
|
Température ambiante pour le stockage
|
-20…60 °C se conformer à CEI 60068-2-2
|
Humidité relative
|
10…85 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-78
|
Température de fonctionnement
|
0…40 °C se conformer à CEI 60068-2-2
|
Tenue aux vibrations
|
0,002 g²/Hz (f = 5…500 Hz)fonctionnant se conformer à CEI 60068-2-64
2 gn (f = 5…500 Hz)non fonctionnant se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|