|
|
|
ILA1F571TC1A0
LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, CANOPEN, 24-36VDC, MONOTOUR ENCODEUR
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Moteur Lexium intégré
|
Type de produit ou équipement
|
Moteur de mouvement intégré
|
Nom de l'appareil
|
ILA
|
Type de moteur
|
Servomoteur synchrone CA
|
Nombre de pôles de moteur
|
6
|
Nombre de phases réseau
|
Monophasé
|
Tension de service (Us)
|
36 V
24 V
|
Type de réseau
|
CC
|
Interface de communication
|
CANopen DS301, intégré
|
Longueur
|
145,3 mm
|
Type de bobinage
|
Vitesse maximum de rotation+couple moyen
|
Raccordement électrique
|
Connecteur industriel
|
Frein de parking
|
Sans
|
Type de réducteur
|
Sans
|
Vitesse nominale
|
5100 tr/min à 24 V
7500 tr/min à 36 V
|
Couple nominal
|
0,26 N.m
|
Complémentaires
Vitesse de transmission
|
50, 100, 125, 250, 500, 800 et 1 000 kbauds
|
Support de montage
|
Flasque
|
Taille bride moteur
|
57 mm
|
Nombre de taille moteur
|
1
|
Diamètre du centrage
|
50 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
1,6 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
5,2 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
66,6 mm
|
Type de retour
|
Codeur monotour
|
Terminaison de l'axe
|
Lisse
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
9 mm
|
Longueur de l'axe
|
20 mm
|
Limites de la tension d'alimentation
|
18…40 V
|
Consommation électrique
|
11000 mA crête
7500 mA continu maximum
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A
|
Type d’entrée/sortie
|
4 signaux (utilisés chacun comme entrée ou sortie)
|
Tension état 0 garanti
|
-3…4,5 V
|
Tension état 1 garanti
|
15…30 V
|
Courant d'entrée TOR
|
10 mA à 24 V sous tension/STO_A pour entrée de sécurité
3 mA à 24 V sous tension/STO_B pour entrée de sécurité
2 mA à 24 V pour interface de signal 24 V
|
Sortie logique tension
|
23…25 V
|
Courant commuté maximum
|
100 mA par sortie
200 mA total
|
Type de protection
|
Surtension en sortie
Court-circuit à la tension de sortie
Suppression sûre du couple
|
Couple crête à l’arrêt
|
0,43 N.m
|
Couple à l'arrêt
|
0,26 N.m
|
Résolution retour vitesse
|
16 384 points/tour
|
Erreur de précision
|
+/- 0,05 °
|
Inertie du rotor
|
0,1 kg.cm²
|
Force radiale maximale Fr
|
89 N
|
Force axiale maximale Fa
|
104 N (pression de force)
104 N (force de traction)
|
Durée de vie en heures
|
20000 H palier
|
Marquage
|
CE
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Poids du produit
|
1,4 kg
|
Environnement
Normes
|
EN 61800-3 : 2001-02
IEC 50178
CEI 61800-3
CEI 61800-3, Ed. 2
CEI 60072-1
IEC 50347
EN 61800-3:2001, deuxième environnement
|
Certifications du produit
|
cUL
TÜV
UL
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
50…65 °C (avec réduction de puissance de 2 % par degré)
0…50 °C (sans déclassement)
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
105 °C amplificateur de puissance
110 °C moteur
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
|
Humidité relative
|
15…85 % sans condensation
|
Tenue aux vibrations
|
20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cycles se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
150 m/s² 1 000 chocs se conformer à CEI 60068-2-29
|
Degré de protection IP
|
IP41 douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
IP54 total excepté la douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
|
|