Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

ILA2K571TC1F0 |
Schneider-Electric
 
ILA2K571TC1F0 image- distributeur
ILA2K571TC1F0
Lexium ILA - commande+moteur brushless cc - 24..48V - EtherNet/IP - conn. indus.
Statut commercialStatut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Moteur Lexium intégré
Type de produit ou équipement Moteur de mouvement intégré
Nom de l'appareil ILA
Type de moteur Servomoteur synchrone CA
Nombre de pôles de moteur 6
Nombre de phases réseau Monophasé
Tension de service (Us) 24 V
48 V
Type de réseau CC
Interface de communication Ethernet/IP, intégré
Longueur 190,8 mm
Type de bobinage Vitesse maximum de rotation+couple moyen
Raccordement électrique Connecteur industriel
Frein de parking Avec
Type de réducteur Sans
Vitesse nominale 5000 tr/min à 24 V
7000 tr/min à 48 V
Couple nominal 0,31 N.m
Couple statique 1,2 N.m frein de parking
Complémentaires
Vitesse de transmission 125, 250, 500 kbauds
Support de montage Flasque
Taille bride moteur 57 mm
Nombre de taille moteur 1
Diamètre du centrage 50 mm
Profondeur du diamètre de centrage 1,6 mm
Nombre de trous de fixation 4
Diamètre des trous de fixation 5,2 mm
Diamètre des trous de fixation 66,6 mm
Type de retour Codeur monotour
Terminaison de l'axe Lisse
Second arbre Sans avec deuxième extrémité d’arbre
Diamètre de l'axe 9 mm
Longueur de l'axe 20 mm
Limites de la tension d'alimentation 18…55,2 V
Consommation électrique 11000 mA crête
7500 mA continu maximum
Calibre du fusible à associer 16 A
Interface de mise en service Modbus TCP RS485 (9,6, 19,2 et 38,4 kbauds)
Type d’entrée/sortie 4 signaux (utilisés chacun comme entrée ou sortie)
Tension état 0 garanti -3…4,5 V
Tension état 1 garanti 15…30 V
Courant d'entrée TOR 10 mA à 24 V pour entrée de sécurité
2 mA à 24 V pour interface de signal 24 V
Sortie logique tension 23…25 V
Courant commuté maximum 100 mA par sortie
200 mA total
Type de protection Court-circuit à la tension de sortie
Suppression sûre du couple
Surtension en sortie
Couple crête à l’arrêt 0,45 N.m
Couple à l'arrêt 0,31 N.m
Résolution retour vitesse 16 384 points/tour
Erreur de précision +/- 0,05 °
Inertie du rotor 0,165 kg.cm²
Force radiale maximale Fr 89 N
Force axiale maximale Fa 104 N (pression de force)
104 N (force de traction)
Durée de vie en heures 20000 H palier
Puissance d'accrochage des freins 10 W
Temps de relâchement des freins 14 ms
Temps d’application des freins 13 ms
Marquage CE
Type de refroidissement Convection naturelle
Poids du produit 1,4 kg
Environnement
Normes CEI 60072-1
CEI 61800-3, Ed. 2
EN 61800-3:2001, deuxième environnement
EN 61800-3 : 2001-02
CEI 61800-3
IEC 50347
IEC 50178
Certifications du produit cUL
TÜV
UL
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 40…55 °C (avec réduction de puissance de 2 % par degré)
0…40 °C (sans déclassement)
Température ambiante autour de l'appareil 105 °C amplificateur de puissance
110 °C moteur
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 1000 m sans déclassement
Humidité relative 15…85 % sans condensation
Tenue aux vibrations 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cycles se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 150 m/s² 1 000 chocs se conformer à CEI 60068-2-29
Degré de protection IP IP41 douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
IP54 total excepté la douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Oui
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Sans PVC Oui
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 558