|
|
|
ILA2P572PB2A0
LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, SERVO, POWERLINK, 24-48VDC, MULTITOUR ENCODEUR
|
|
|
AUJOURD'HUI DÉC. 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 12, 2023
|
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2026
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Moteur Lexium intégré
|
Type de produit ou équipement
|
Moteur de mouvement intégré
|
Nom de l'appareil
|
ILA
|
Type de moteur
|
Servomoteur synchrone CA
|
Nombre de pôles de moteur
|
6
|
Nombre de phases réseau
|
Monophasé
|
Tension de service (Us)
|
24 V
48 V
|
Type de réseau
|
CC
|
Interface de communication
|
Ethernet Powerlink, intégré
|
Longueur
|
207,8 mm
|
Type de bobinage
|
Vitesse minimum de rotation+couple moyen
|
Raccordement électrique
|
Carte de circuit imprimé conn
|
Frein de parking
|
Sans
|
Type de réducteur
|
Sans
|
Vitesse nominale
|
1600 tr/min à 24 V
3400 tr/min à 48 V
|
Couple nominal
|
0,78 N.m
|
Complémentaires
Vitesse de transmission
|
100 Mbits
|
Support de montage
|
Flasque
|
Taille bride moteur
|
57 mm
|
Nombre de taille moteur
|
2
|
Diamètre du centrage
|
50 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
1,6 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
5,2 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
66,6 mm
|
Type de retour
|
Codeur multitour
|
Terminaison de l'axe
|
Lisse
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
9 mm
|
Longueur de l'axe
|
20 mm
|
Limites de la tension d'alimentation
|
18…55,2 V
|
Consommation électrique
|
7000 mA continu maximum
8500 mA crête
|
Calibre du fusible à associer
|
16 A
|
Interface de mise en service
|
Modbus TCP RS485 (9,6, 19,2 et 38,4 kbauds)
|
Type d’entrée/sortie
|
4 signaux (utilisés chacun comme entrée ou sortie)
|
Tension état 0 garanti
|
-3…4,5 V
|
Tension état 1 garanti
|
15…30 V
|
Courant d'entrée TOR
|
10 mA à 24 V pour entrée de sécurité
2 mA à 24 V pour interface de signal 24 V
|
Sortie logique tension
|
23…25 V
|
Courant commuté maximum
|
100 mA par sortie
200 mA total
|
Type de protection
|
Court-circuit à la tension de sortie
Surtension en sortie
Suppression sûre du couple
|
Couple crête à l’arrêt
|
1,62 N.m
|
Couple à l'arrêt
|
0,78 N.m
|
Résolution retour vitesse
|
16384 points/tour x 4096 tours
|
Erreur de précision
|
+/- 0,05 °
|
Inertie du rotor
|
0,173 kg.cm²
|
Force radiale maximale Fr
|
107 N
|
Force axiale maximale Fa
|
104 N (pression de force)
104 N (force de traction)
|
Durée de vie en heures
|
20000 H palier
|
Marquage
|
CE
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Poids du produit
|
1,7 kg
|
Environnement
Normes
|
EN 61800-3 : 2001-02
EN 61800-3:2001, deuxième environnement
EN/CEI 61800-3
CEI 60072-1
EN/CEI 50178
CEI 61800-3, Ed. 2
EN 50347
|
Certifications du produit
|
UL
cUL
TÜV
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
40…55 °C (avec réduction de puissance de 2 % par degré)
0…40 °C (sans déclassement)
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
105 °C amplificateur de puissance
110 °C moteur
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
|
Humidité relative
|
15…85 % sans condensation
|
Tenue aux vibrations
|
20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cycles se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
150 m/s² 1 000 chocs se conformer à EN/CEI 60068-2-29
|
Degré de protection IP
|
IP41 douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
IP54 total excepté la douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
|
Durabilité de l'offre
|
|