Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

ILE1F661PC1A7 |
Schneider-Electric
 
ILE1F661PC1A7 image- distributeur
ILE1F661PC1A7
LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC, 24-36VDC, CANOPEN, REDUCTEUR INTEGRE
Statut commercialStatut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Moteur Lexium intégré
Type de produit ou équipement Moteur de mouvement intégré
Nom de l'appareil ILE
Type de moteur Moteur CC sans balai
Nombre de pôles de moteur 6
Nombre de phases réseau Monophasé
Tension de service (Us) 36 V
24 V
Type de réseau CC
Interface de communication CANopen DS301, intégré
Longueur 229 mm
Type de bobinage Vitesse minimum de rotation+couple moyen
Raccordement électrique Connecteur industriel
Frein de parking Sans
Type de réducteur Réducteur roue et vis, 3 étages
Ratio réducteur 92:1 (735:5)
Vitesse nominale 44 tr/min à 24 V
44 tr/min à 36 V
Couple nominal 9 N.m à 24 V
9,2 N.m à 36 V
Complémentaires
Vitesse de transmission 50, 100, 125, 250, 500, 800 et 1 000 kbauds
Support de montage Flasque
Taille bride moteur 66 mm
Nombre de taille moteur 1
Diamètre du centrage 36 mm
Nombre de trous de fixation 2
Diamètre des trous de fixation 4,4 mm
Type de retour Codeur BLDC
Terminaison de l'axe Trou
Second arbre Sans avec deuxième extrémité d’arbre
Limites de la tension d'alimentation 18…40 V
Consommation électrique 7000 mA crête
5500 mA continu maximum
Calibre du fusible à associer 10 A
Type d’entrée/sortie 4 signaux (utilisés chacun comme entrée ou sortie)
Tension état 0 garanti -3…4,5 V
Tension état 1 garanti 15…30 V
Courant d'entrée TOR 10 mA à 24 V sous tension/STO_A pour entrée de sécurité
3 mA à 24 V sous tension/STO_B pour entrée de sécurité
2 mA à 24 V pour interface de signal 24 V
Sortie logique tension 23…25 V
Courant commuté maximum 100 mA par sortie
200 mA total
Type de protection Court-circuit à la tension de sortie
Suppression sûre du couple
Surtension en sortie
Courant d'alimentation maximal 0,1 A (étage de puissance désactivé)
6,8 A à 24 V
3,8 A à 36 V
Puissance de sortie nominale 41 W à 24 V
42 W à 36 V
Couple crête à l’arrêt 11,96 N.m à 24 V
16,56 N.m à 36 V
Couple à l'arrêt 11,7 N.m
Couple de détente 12,3 N.m
Résolution retour vitesse 12 points/tour moteur
0,33° sortie réducteur
Erreur de précision +/- 1 point
Jeu de torsion maximal 1 °
Inertie du rotor 1270 kg.cm²
Vitesse mécanique maximum 54 Tr/mn
Force radiale maximale Fr 200 N
Force axiale maximale Fa 80 N
Durée de vie en heures 9000 H palier
Marquage CE
Type de refroidissement Convection naturelle
Poids du produit 2,3 kg
Environnement
Normes IEC 50347
IEC 50178
CEI 61800-3
CEI 61800-3, Ed. 2
EN 61800-3 : 2001-02
EN 61800-3:2001, deuxième environnement
CEI 60072-1
Certifications du produit UL
TÜV
cUL
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 50…65 °C (avec réduction de puissance de 2 % par degré)
0…50 °C (sans déclassement)
Température ambiante autour de l'appareil 105 °C amplificateur de puissance
110 °C moteur
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 1000 m sans déclassement
Humidité relative 15…85 % sans condensation
Tenue aux vibrations 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cycles se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 150 m/s² 1 000 chocs se conformer à CEI 60068-2-29
Degré de protection IP IP41 douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
IP54 total excepté la douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP C2ce416c-ac1e-4e66-863f-bde9b6d94d11
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Sans PVC Oui
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 443