Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

ILE2D661PC1A2 |
Schneider-Electric
 
ILE2D661PC1A2 image- distributeur
ILE2D661PC1A2
LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR EC, 24-48VDC, DEVICENET, REDUCTEUR INTEGRE
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Moteur Lexium intégré
Type de produit ou équipement Moteur de mouvement intégré
Nom de l'appareil ILE
Type de moteur Moteur CC sans balai
Nombre de pôles de moteur 6
Nombre de phases réseau Monophasé
Tension de service (Us) 24 V
48 V
Type de réseau CC
Interface de communication DeviceNet, intégré
Longueur 174 mm
Type de bobinage Vitesse minimum de rotation+couple moyen
Raccordement électrique Connecteur industriel
Frein de parking Sans
Type de réducteur Réducteur denture droite, 3 étages
Ratio réducteur 38:1 (75:2)
Vitesse nominale 107 tr/min à 24 V
133 tr/min à 48 V
Couple nominal 7,3 N.m à 24 V
7,3 N.m à 48 V
Complémentaires
Vitesse de transmission 125, 250, 500 kbauds
Support de montage Flasque
Taille bride moteur 66 mm
Nombre de taille moteur 1
Diamètre du centrage 16 mm
Profondeur du diamètre de centrage 4 mm
Nombre de trous de fixation 4
Diamètre des trous de fixation 4,4 mm
Diamètre des trous de fixation 73,54 mm
Type de retour Codeur BLDC
Terminaison de l'axe Avec clavette
Second arbre Sans avec deuxième extrémité d’arbre
Diamètre de l'axe 10 mm
Longueur de l'axe 25 mm
Largeur clavette 16 mm
Limites de la tension d'alimentation 18…55,2 V
Consommation électrique 7000 mA crête
5500 mA continu maximum
Calibre du fusible à associer 16 A
Interface de mise en service Modbus TCP RS485 (9,6, 19,2 et 38,4 kbauds)
Type d’entrée/sortie 4 signaux (utilisés chacun comme entrée ou sortie)
Tension état 0 garanti -3…4,5 V
Tension état 1 garanti 15…30 V
Courant d'entrée TOR 10 mA à 24 V sous tension/STO_A pour entrée de sécurité
3 mA à 24 V sous tension/STO_B pour entrée de sécurité
2 mA à 24 V pour interface de signal 24 V
Sortie logique tension 23…25 V
Courant commuté maximum 100 mA par sortie
200 mA total
Type de protection Surtension en sortie
Court-circuit à la tension de sortie
Suppression sûre du couple
Courant d'alimentation maximal 0,1 A (étage de puissance désactivé)
6,8 A à 24 V
3,8 A à 48 V
Puissance de sortie nominale 119 W à 48 V
95 W à 24 V
Couple crête à l’arrêt 13,07 N.m à 24 V
13,07 N.m à 48 V
Couple à l'arrêt 8,3 N.m
Couple de détente 3 N.m
Résolution retour vitesse 12 points/tour moteur
0,8° sortie réducteur
Erreur de précision +/- 0,5 point
Jeu de torsion maximal 1 °
Inertie du rotor 211 kg.cm²
Vitesse mécanique maximum 133 Tr/mn
Force radiale maximale Fr 200 N (fonctionnement à long terme)
200 N (fonctionnement à court terme)
Force axiale maximale Fa 10 N (fonctionnement à long terme)
80 N (fonctionnement à court terme)
Durée de vie en heures 2500 H palier fonctionnement à court terme
15000 H palier fonctionnement à long terme
Marquage CE
Type de refroidissement Convection naturelle
Poids du produit 1,85 kg
Environnement
Normes CEI 60072-1
EN 50347
CEI 61800-3, Ed. 2
EN/CEI 50178
EN/CEI 61800-3
EN 61800-3 : 2001-02
EN 61800-3:2001, deuxième environnement
Certifications du produit UL
cUL
TÜV
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 40…55 °C (avec réduction de puissance de 2 % par degré)
0…40 °C (sans déclassement)
Température ambiante autour de l'appareil 105 °C amplificateur de puissance
110 °C moteur
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 1000 m sans déclassement
Humidité relative 15…85 % sans condensation
Tenue aux vibrations 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cycles se conformer à EN/CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 150 m/s² 1 000 chocs se conformer à EN/CEI 60068-2-29
Degré de protection IP IP41 douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
IP54 total excepté la douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP C2ce416c-ac1e-4e66-863f-bde9b6d94d11
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Sans PVC Oui