|
|
|
ILE2T662PB1A0
Lexium - Lexium entrainement integre, moteur ec, 24-48vdc, modbus tcp
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 01, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIL. 28, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Moteur Lexium intégré
|
Type de produit ou équipement
|
Moteur de mouvement intégré
|
Nom de l'appareil
|
ILE
|
Type de moteur
|
Moteur CC sans balai
|
Nombre de pôles de moteur
|
6
|
Nombre de phases réseau
|
Monophasé
|
Tension de service (Us)
|
48 V
24 V
|
Type de réseau
|
CC
|
Interface de communication
|
Modbus TCP, intégré
|
Longueur
|
140 mm
|
Type de bobinage
|
Vitesse minimum de rotation+couple moyen
|
Raccordement électrique
|
Carte de circuit imprimé conn
|
Frein de parking
|
Sans
|
Type de réducteur
|
Sans
|
Ratio réducteur
|
1:1
|
Vitesse nominale
|
3100 tr/min à 24 V
5000 tr/min à 48 V
|
Couple nominal
|
0,5 N.m à 24 V
0,5 N.m à 48 V
|
Complémentaires
Vitesse de transmission
|
10, 100 Mbits
|
Support de montage
|
Flasque
|
Taille bride moteur
|
66 mm
|
Nombre de taille moteur
|
2
|
Diamètre du centrage
|
40 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
2 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
4,4 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
73,54 mm
|
Type de retour
|
Codeur BLDC
|
Terminaison de l'axe
|
Lisse
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
8 mm
|
Longueur de l'axe
|
25 mm
|
Limites de la tension d'alimentation
|
18…55,2 V
|
Consommation électrique
|
7000 mA crête
5500 mA continu maximum
|
Calibre du fusible à associer
|
16 A
|
Interface de mise en service
|
Modbus TCP RS485 (9,6, 19,2 et 38,4 kbauds)
|
Type d’entrée/sortie
|
4 signaux (utilisés chacun comme entrée ou sortie)
|
Tension état 0 garanti
|
-3…4,5 V
|
Tension état 1 garanti
|
15…30 V
|
Courant d'entrée TOR
|
10 mA à 24 V sous tension/STO_A pour entrée de sécurité
3 mA à 24 V sous tension/STO_B pour entrée de sécurité
2 mA à 24 V pour interface de signal 24 V
|
Sortie logique tension
|
23…25 V
|
Courant commuté maximum
|
100 mA par sortie
200 mA total
|
Type de protection
|
Suppression sûre du couple
Court-circuit à la tension de sortie
Surtension en sortie
|
Courant d'alimentation maximal
|
0,1 A (étage de puissance désactivé)
7 A à 48 V
9,5 A à 24 V
|
Puissance de sortie nominale
|
162 W à 24 V
262 W à 48 V
|
Couple crête à l’arrêt
|
0,8 N.m à 24 V
0,8 N.m à 48 V
|
Couple à l'arrêt
|
0,54 N.m
|
Couple de détente
|
0,106 N.m
|
Résolution retour vitesse
|
12 points/tour
|
Erreur de précision
|
+/- 0,5 °
|
Inertie du rotor
|
0,34 kg.cm²
|
Vitesse mécanique maximum
|
5000 Tr/mn
7000 Tr/mn
|
Force radiale maximale Fr
|
80 N
|
Force axiale maximale Fa
|
30 N (pression de force)
30 N (force de traction)
|
Durée de vie en heures
|
20000 H palier
|
Marquage
|
CE
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Poids du produit
|
1,75 kg
|
Environnement
Normes
|
EN 61800-3 : 2001-02
CEI 61800-3
CEI 60072-1
IEC 50347
IEC 50178
EN 61800-3:2001, deuxième environnement
CEI 61800-3, Ed. 2
|
Certifications du produit
|
TÜV
cUL
UL
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
40…55 °C (avec réduction de puissance de 2 % par degré)
0…40 °C (sans déclassement)
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
105 °C amplificateur de puissance
110 °C moteur
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
|
Humidité relative
|
15…85 % sans condensation
|
Tenue aux vibrations
|
20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cycles se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
150 m/s² 1 000 chocs se conformer à CEI 60068-2-29
|
Degré de protection IP
|
IP41 douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
IP54 total excepté la douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Mercury free
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
RoHS exemption information
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
|
|