|
|
|
ILM0703P02A0000
MOTEUR ILM 70,2,2NM,6KRPM ,MULTI,
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
PacDrive 3
|
Type de produit ou équipement
|
Entraînement intégré de servomoteur
|
Nom de l'appareil
|
ILM
|
Complémentaires
Tension de service (Us)
|
250…700 V
|
Courant continu à l'arrêt
|
3 A
|
Couple à l'arrêt
|
2,2 N.m
|
Couple crête à l'arrêt
|
8,7 N.m
|
Puissance de sortie nominale
|
720 W
|
Couple nominal
|
1,15 N.m
|
Vitesse nominal
|
6000 tr/min
|
Courant maximal Irms
|
12 A
|
Courant nominal (In)
|
1,5 A
|
Terminaison de l'axe
|
Lisse
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
14 mm
|
Longueur de l'axe
|
30 mm
|
Largeur clavette
|
20 mm
|
Type de retour
|
Absolu multi-tour SinCos Hiperface
|
Résolution du retour vitesse
|
128 périodes
|
Frein de parking
|
Sans
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Taille bride moteur
|
70 mm
|
Constante de couple
|
0,76 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
49 V/ktr/mn à 20 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
6
|
Inertie du rotor
|
0,58 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
2,7 Ohm à 20 °C pour Ph/Ph
1,88 Ohm à 120 °C pour Ph/N
|
Inductance du stator
|
13 mH à 20 °C pour Ph/Ph
6,5 mH à 120 °C pour Ph/N
|
Force radiale maximale Fr
|
730 N à 1000 Tr/mn
580 N à 2000 Tr/mn
510 N à 3000 Tr/mn
460 N à 4000 Tr/mn
430 N à 5000 Tr/mn
400 N à 6000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
0,2 x Fr
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
259 mm
|
Nombre de taille moteur
|
3
|
Diamètre du centrage
|
60 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
2,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
5,5 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
82 mm
|
Poids du produit
|
4,2 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP54
|
Durabilité de l'offre
|
|