|
|
|
ILS1U853TB1F0
LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS A PAS, 24-36VDC, PULSE-DIRECTION, FREIN
|
|
|
AUJOURD'HUI DÉC. 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Moteur Lexium intégré
|
Type de produit ou équipement
|
Moteur de mouvement intégré
|
Nom de l'appareil
|
ILS
|
Type de moteur
|
Moteur pas à pas triphasé
|
Nombre de pôles de moteur
|
6
|
Nombre de phases réseau
|
Monophasé
|
Tension de service (Us)
|
36 V
24 V
|
Type de réseau
|
CC
|
Interface de communication
|
Fréquence/direction 24V, intégré
|
Longueur
|
247,3 mm
|
Type de bobinage
|
Vitesse maximum de rotation+couple moyen
|
Raccordement électrique
|
Carte de circuit imprimé conn
|
Frein de parking
|
Avec
|
Type de réducteur
|
Sans
|
Vitesse nominale
|
100 tr/min à 24 V
300 tr/min à 36 V
|
Couple nominal
|
4,5 N.m
|
Couple statique
|
6 N.m frein de parking
4,5 N.m
|
Complémentaires
Support de montage
|
Flasque
|
Taille bride moteur
|
85 mm
|
Nombre de taille moteur
|
3
|
Diamètre du centrage
|
60 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
2 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
6,5 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
99 mm
|
Type de retour
|
Sortie index
|
Terminaison de l'axe
|
Lisse
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
14 mm
|
Longueur de l'axe
|
30 mm
|
Limites de la tension d'alimentation
|
18…40 V
|
Consommation électrique
|
6000 mA continu maximum
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A
|
Type d’entrée/sortie
|
4 signaux (utilisés chacun comme entrée ou sortie)
|
Tension état 0 garanti
|
-3…4,5 V
|
Tension état 1 garanti
|
15…30 V
|
Courant d'entrée TOR
|
10 mA à 24 V pour entrée de sécurité
|
Sortie logique tension
|
23…25 V
|
Courant commuté maximum
|
100 mA par sortie
200 mA total
|
Type de protection
|
Surtension en sortie
Court-circuit à la tension de sortie
Suppression sûre du couple
|
Couple crête à l’arrêt
|
4,5 N.m
|
Couple à l'arrêt
|
4,5 N.m
|
Résolution retour vitesse
|
1.8°, 0.9°, 0.72°, 0.36°, 0.18°, 0.09°, 0.072°, 0.036°
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 pas
|
Erreur de précision
|
+/- 6 arcs min.
|
Inertie du rotor
|
3,5 kg.cm²
|
Vitesse mécanique maximum
|
2000 Tr/mn
|
Force radiale maximale Fr
|
110 N
|
Force axiale maximale Fa
|
170 N (force de traction)
30 N (pression de force)
|
Durée de vie en heures
|
20000 H palier
|
Puissance d'accrochage des freins
|
22 W
|
Temps de relâchement des freins
|
40 ms
|
Temps d’application des freins
|
20 ms
|
Marquage
|
CE
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Poids du produit
|
6,5 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 61800-3
EN 61800-3 : 2001-02
CEI 60072-1
EN 61800-3:2001, deuxième environnement
EN/CEI 50178
EN 50347
CEI 61800-3, Ed. 2
|
Certifications du produit
|
TÜV
UL
cUL
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
50…65 °C (avec réduction de puissance de 2 % par degré)
0…50 °C (sans déclassement)
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
105 °C amplificateur de puissance
110 °C moteur
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
|
Humidité relative
|
15…85 % sans condensation
|
Tenue aux vibrations
|
20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cycles se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
150 m/s² 1 000 chocs se conformer à EN/CEI 60068-2-29
|
Degré de protection IP
|
IP41 douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
IP54 total excepté la douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
|
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP
|
F800009a-26ea-46d4-b613-164e8055f98f
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
|
|