Schneider-Electric
 
ILS2D571PB1A0 image- distributeur
ILS2D571PB1A0
Lexium - Lexium entrainement integre, moteur pas a pas, 24-48vdc, devicenet
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Moteur Lexium intégré
Type de produit ou équipement Moteur de mouvement intégré
Nom de l'appareil ILS
Type de moteur Moteur pas à pas triphasé
Nombre de pôles de moteur 6
Nombre de phases réseau Monophasé
Tension de service (Us) 24 V
48 V
Type de réseau CC
Interface de communication DeviceNet, intégré
Longueur 101,9 mm
Type de bobinage Vitesse minimum de rotation+couple moyen
Raccordement électrique Carte de circuit imprimé conn
Frein de parking Sans
Type de réducteur Sans
Vitesse nominale 1000 tr/min à 24 V
2000 tr/min à 48 V
Couple nominal 0,45 N.m
Couple statique 0,45 N.m
Complémentaires
Vitesse de transmission 125, 250, 500 kbauds
Support de montage Flasque
Taille bride moteur 57 mm
Nombre de taille moteur 1
Diamètre du centrage 38,1 mm
Profondeur du diamètre de centrage 1,6 mm
Nombre de trous de fixation 4
Diamètre des trous de fixation 5,2 mm
Diamètre des trous de fixation 66,6 mm
Type de retour Sortie index
Terminaison de l'axe Lisse
Second arbre Sans avec deuxième extrémité d’arbre
Diamètre de l'axe 6,35 mm
Longueur de l'axe 21 mm
Limites de la tension d'alimentation 18…55 V
Consommation électrique 3500 mA continu maximum
Calibre du fusible à associer 16 A
Interface de mise en service Modbus TCP RS485 (9,6, 19,2 et 38,4 kbauds)
Type d’entrée/sortie 4 signaux (utilisés chacun comme entrée ou sortie)
Tension état 0 garanti -3…4,5 V
Tension état 1 garanti 15…30 V
Courant d'entrée TOR 10 mA à 24 V pour entrée de sécurité
2 mA à 24 V pour interface de signal 24 V
Sortie logique tension 23…25 V
Courant commuté maximum 100 mA par sortie
200 mA total
Type de protection Surtension en sortie
Suppression sûre du couple
Court-circuit à la tension de sortie
Couple crête à l’arrêt 0,45 N.m
Couple à l'arrêt 0,45 N.m
Résolution retour vitesse 20000 points/tour
Erreur de précision +/- 6 arcs min.
Inertie du rotor 0,1 kg.cm²
Vitesse mécanique maximum 3000 Tr/mn
Force radiale maximale Fr 24 N
Force axiale maximale Fa 100 N (force de traction)
8,4 N (pression de force)
Durée de vie en heures 20000 H palier
Marquage CE
Type de refroidissement Convection naturelle
Poids du produit 1,3 kg
Environnement
Normes EN/CEI 50178
EN/CEI 61800-3
CEI 60072-1
CEI 61800-3, Ed. 2
EN 61800-3:2001, deuxième environnement
EN 61800-3 : 2001-02
EN 50347
Certifications du produit TÜV
UL
cUL
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 40…55 °C (avec réduction de puissance de 2 % par degré)
0…40 °C (sans déclassement)
Température ambiante autour de l'appareil 105 °C amplificateur de puissance
110 °C moteur
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 1000 m sans déclassement
Humidité relative 15…85 % sans condensation
Tenue aux vibrations 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cycles se conformer à EN/CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 150 m/s² 1 000 chocs se conformer à EN/CEI 60068-2-29
Degré de protection IP IP41 douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
IP54 total excepté la douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
RoHS exemption information
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.