Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

ILS2E853TB1F0 |
Schneider-Electric
 
ILS2E853TB1F0 image- distributeur
ILS2E853TB1F0
LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS A PAS, 24-48VDC, ETHERCAT, FREIN
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Moteur Lexium intégré
Type de produit ou équipement Moteur de mouvement intégré
Nom de l'appareil ILS
Type de moteur Moteur pas à pas triphasé
Nombre de pôles de moteur 6
Nombre de phases réseau Monophasé
Tension de service (Us) 24 V
48 V
Type de réseau CC
Interface de communication EtherCAT, intégré
Longueur 247,3 mm
Type de bobinage Vitesse maximum de rotation+couple moyen
Raccordement électrique Carte de circuit imprimé conn
Frein de parking Avec
Type de réducteur Sans
Vitesse nominale 200 tr/min à 24 V
400 tr/min à 48 V
Couple nominal 4,5 N.m
Couple statique 6 N.m frein de parking
4,5 N.m
Complémentaires
Vitesse de transmission 100 Mbits
Support de montage Flasque
Taille bride moteur 85 mm
Nombre de taille moteur 3
Diamètre du centrage 60 mm
Profondeur du diamètre de centrage 2 mm
Nombre de trous de fixation 4
Diamètre des trous de fixation 6,5 mm
Diamètre des trous de fixation 99 mm
Type de retour Sortie index
Terminaison de l'axe Lisse
Second arbre Sans avec deuxième extrémité d’arbre
Diamètre de l'axe 14 mm
Longueur de l'axe 30 mm
Limites de la tension d'alimentation 18…55 V
Consommation électrique 6000 mA continu maximum
Calibre du fusible à associer 16 A
Interface de mise en service Modbus TCP RS485 (9,6, 19,2 et 38,4 kbauds)
Type d’entrée/sortie 4 signaux (utilisés chacun comme entrée ou sortie)
Tension état 0 garanti -3…4,5 V
Tension état 1 garanti 15…30 V
Courant d'entrée TOR 10 mA à 24 V pour entrée de sécurité
2 mA à 24 V pour interface de signal 24 V
Sortie logique tension 23…25 V
Courant commuté maximum 100 mA par sortie
200 mA total
Type de protection Surtension en sortie
Court-circuit à la tension de sortie
Suppression sûre du couple
Couple crête à l’arrêt 4,5 N.m
Couple à l'arrêt 4,5 N.m
Résolution retour vitesse 20000 points/tour
Erreur de précision +/- 6 arcs min.
Inertie du rotor 3,5 kg.cm²
Vitesse mécanique maximum 3000 Tr/mn
Force radiale maximale Fr 110 N
Force axiale maximale Fa 170 N (force de traction)
30 N (pression de force)
Durée de vie en heures 20000 H palier
Puissance d'accrochage des freins 22 W
Temps de relâchement des freins 40 ms
Temps d’application des freins 20 ms
Marquage CE
Type de refroidissement Convection naturelle
Poids du produit 6,5 kg
Environnement
Normes EN/CEI 50178
EN/CEI 61800-3
CEI 61800-3, Ed. 2
CEI 60072-1
EN 61800-3 : 2001-02
EN 50347
EN 61800-3:2001, deuxième environnement
Certifications du produit cUL
TÜV
UL
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 40…55 °C (avec réduction de puissance de 2 % par degré)
0…40 °C (sans déclassement)
Température ambiante autour de l'appareil 105 °C amplificateur de puissance
110 °C moteur
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 1000 m sans déclassement
Humidité relative 15…85 % sans condensation
Tenue aux vibrations 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cycles se conformer à EN/CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 150 m/s² 1 000 chocs se conformer à EN/CEI 60068-2-29
Degré de protection IP IP41 douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
IP54 total excepté la douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP F800009a-26ea-46d4-b613-164e8055f98f
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles