Schneider-Electric
 
ILS2K853TB1A0 image- distributeur
ILS2K853TB1A0
Lexium ILS - commande+moteur pas à pas - 24..48V - EtherNet/IP -6A- conn. PCB
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Moteur Lexium intégré
Type de produit ou équipement Moteur de mouvement intégré
Nom de l'appareil ILS
Type de moteur Moteur pas à pas triphasé
Nombre de pôles de moteur 6
Nombre de phases réseau Monophasé
Tension de service (Us) 24 V
48 V
Type de réseau CC
Interface de communication Ethernet/IP, intégré
Longueur 200,6 mm
Type de bobinage Vitesse maximum de rotation+couple moyen
Raccordement électrique Carte de circuit imprimé conn
Frein de parking Sans
Type de réducteur Sans
Vitesse nominale 200 tr/min à 24 V
400 tr/min à 48 V
Couple nominal 4,5 N.m
Couple statique 4,5 N.m
Complémentaires
Vitesse de transmission 125, 250, 500 kbauds
Support de montage Flasque
Taille bride moteur 85 mm
Nombre de taille moteur 3
Diamètre du centrage 60 mm
Profondeur du diamètre de centrage 2 mm
Nombre de trous de fixation 4
Diamètre des trous de fixation 6,5 mm
Diamètre des trous de fixation 99 mm
Type de retour Sortie index
Terminaison de l'axe Lisse
Second arbre Sans avec deuxième extrémité d’arbre
Diamètre de l'axe 14 mm
Longueur de l'axe 30 mm
Limites de la tension d'alimentation 18…55 V
Consommation électrique 6000 mA continu maximum
Calibre du fusible à associer 16 A
Interface de mise en service Modbus TCP RS485 (9,6, 19,2 et 38,4 kbauds)
Type d’entrée/sortie 4 signaux (utilisés chacun comme entrée ou sortie)
Tension état 0 garanti -3…4,5 V
Tension état 1 garanti 15…30 V
Courant d'entrée TOR 10 mA à 24 V pour entrée de sécurité
2 mA à 24 V pour interface de signal 24 V
Sortie logique tension 23…25 V
Courant commuté maximum 100 mA par sortie
200 mA total
Type de protection Suppression sûre du couple
Court-circuit à la tension de sortie
Surtension en sortie
Couple crête à l’arrêt 4,5 N.m
Couple à l'arrêt 4,5 N.m
Résolution retour vitesse 20000 points/tour
Erreur de précision +/- 6 arcs min.
Inertie du rotor 3,3 kg.cm²
Vitesse mécanique maximum 3000 Tr/mn
Force radiale maximale Fr 110 N
Force axiale maximale Fa 170 N (force de traction)
30 N (pression de force)
Durée de vie en heures 20000 H palier
Marquage CE
Type de refroidissement Convection naturelle
Poids du produit 4,7 kg
Environnement
Normes IEC 50178
EN 61800-3:2001, deuxième environnement
CEI 60072-1
IEC 50347
CEI 61800-3
CEI 61800-3, Ed. 2
EN 61800-3 : 2001-02
Certifications du produit UL
cUL
TÜV
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 40…55 °C (avec réduction de puissance de 2 % par degré)
0…40 °C (sans déclassement)
Température ambiante autour de l'appareil 105 °C amplificateur de puissance
110 °C moteur
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 1000 m sans déclassement
Humidité relative 15…85 % sans condensation
Tenue aux vibrations 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cycles se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 150 m/s² 1 000 chocs se conformer à CEI 60068-2-29
Degré de protection IP IP41 douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
IP54 total excepté la douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.