|
|
|
ILS2T853TB1F0
LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS A PAS, 24-48VDC, MODBUS TCP, FREIN
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 26, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Moteur Lexium intégré
|
Type de produit ou équipement
|
Moteur de mouvement intégré
|
Nom de l'appareil
|
ILS
|
Type de moteur
|
Moteur pas à pas triphasé
|
Nombre de pôles de moteur
|
6
|
Nombre de phases réseau
|
Monophasé
|
Tension de service (Us)
|
24 V
48 V
|
Type de réseau
|
CC
|
Interface de communication
|
Modbus TCP, intégré
|
Longueur
|
247,3 mm
|
Type de bobinage
|
Vitesse maximum de rotation+couple moyen
|
Raccordement électrique
|
Carte de circuit imprimé conn
|
Frein de parking
|
Avec
|
Type de réducteur
|
Sans
|
Vitesse nominale
|
200 tr/min à 24 V
400 tr/min à 48 V
|
Couple nominal
|
4,5 N.m
|
Couple statique
|
6 N.m frein de parking
4,5 N.m
|
Complémentaires
Vitesse de transmission
|
10, 100 Mbits
|
Support de montage
|
Flasque
|
Taille bride moteur
|
85 mm
|
Nombre de taille moteur
|
3
|
Diamètre du centrage
|
60 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
2 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
6,5 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
99 mm
|
Type de retour
|
Sortie index
|
Terminaison de l'axe
|
Lisse
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
14 mm
|
Longueur de l'axe
|
30 mm
|
Limites de la tension d'alimentation
|
18…55 V
|
Consommation électrique
|
6000 mA continu maximum
|
Calibre du fusible à associer
|
16 A
|
Interface de mise en service
|
Modbus TCP RS485 (9,6, 19,2 et 38,4 kbauds)
|
Type d’entrée/sortie
|
4 signaux (utilisés chacun comme entrée ou sortie)
|
Tension état 0 garanti
|
-3…4,5 V
|
Tension état 1 garanti
|
15…30 V
|
Courant d'entrée TOR
|
10 mA à 24 V pour entrée de sécurité
2 mA à 24 V pour interface de signal 24 V
|
Sortie logique tension
|
23…25 V
|
Courant commuté maximum
|
100 mA par sortie
200 mA total
|
Type de protection
|
Court-circuit à la tension de sortie
Surtension en sortie
Suppression sûre du couple
|
Couple crête à l’arrêt
|
4,5 N.m
|
Couple à l'arrêt
|
4,5 N.m
|
Résolution retour vitesse
|
20000 points/tour
|
Erreur de précision
|
+/- 6 arcs min.
|
Inertie du rotor
|
3,5 kg.cm²
|
Vitesse mécanique maximum
|
3000 Tr/mn
|
Force radiale maximale Fr
|
110 N
|
Force axiale maximale Fa
|
170 N (force de traction)
30 N (pression de force)
|
Durée de vie en heures
|
20000 H palier
|
Puissance d'accrochage des freins
|
22 W
|
Temps de relâchement des freins
|
40 ms
|
Temps d’application des freins
|
20 ms
|
Marquage
|
CE
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Poids du produit
|
6,5 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60072-1
CEI 61800-3, Ed. 2
EN 61800-3:2001, deuxième environnement
EN 50347
EN/CEI 50178
EN 61800-3 : 2001-02
EN/CEI 61800-3
|
Certifications du produit
|
TÜV
cUL
UL
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
40…55 °C (avec réduction de puissance de 2 % par degré)
0…40 °C (sans déclassement)
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
105 °C amplificateur de puissance
110 °C moteur
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
|
Humidité relative
|
15…85 % sans condensation
|
Tenue aux vibrations
|
20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cycles se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
150 m/s² 1 000 chocs se conformer à EN/CEI 60068-2-29
|
Degré de protection IP
|
IP41 douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
IP54 total excepté la douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|