Retour
Découvrir IMT33133 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
IMT33133
Thorsman - lampe de chantier avec batterie - LED 17W
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit IMT33133
AUJOURD'HUI
OCT. 19, 2024
Fin de commercialisation
MARS 08, 2022
Fin des services standard
JUIN 30, 2022
Informations techniques
Principales
Gamme
Thorsman
Type de produit ou équipement
Lampe de chantier
Application
Éclairage
Source lumineuse
LED
Complémentaires
Type d'installation
Extérieure
Intérieure
Tension assignée de service (Us)
220...240 V
Type de réseau
CA
Fréquence du réseau
50/60 Hz
Type de prise
2P
Prise standard
Européen
Flux lumineux
1500 lm
Durée de vie de l'ampoule
50000 H
Indice de rendu des couleurs
R
a
=80
Equipement inclus
Avec raccordement
Classe d'isolation électrique
Classe II
Hauteur
270 mm
Largeur
130 mm
Profondeur
315 mm
Poids
1,86 kg
Pays cible
Chine
Environnement
Caractéristique d'environnement
Étanche à la poussière
Étanche à l'eau
Degré de protection (IP)
IP54
Tenue aux chocs (IK)
IK07
Température ambiante de fonctionnement
-10…40 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
REACh free of SVHC
Oui
Directive RoHS UE
Conforme
Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free
Oui
Mercury free
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
RoHS exemption information
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises