Schneider-Electric
 
IMT33154 image- distributeur
IMT33154
Thorsman - Prolongateur bricolage - 25m - HO5VVF - 3G 1,5mm² - IP44
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Thorsman
Gamme de produit PROchantier
Nom du produit Thorsman cable reel Extended
Type de produit ou équipement Rallonge enrouleur de câble
Application Alimentation externe
Tension assignée de service (Us) 230 V
Courant nominal (In) 13 A
Nuance de la couleur Vert/noir
Complémentaires
Norme de prise CEE 7/5
Écart-type de sortie Français
Longueur de câble 25 m
Section de câble 1,5 mm²
Type de câble HO5VV-F3G1.5
Hauteur 295 mm
Largeur 394 mm
Profondeur 212 mm
Poids du produit 5,71 kg
Environnement
Degré de protection IP IP44
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie