Schneider-Electric
 
IMT35000 image- distributeur
IMT35000
Multifix air, boîte étanche 2 postes entraxe 71mm, diam. 67 mm, prof. 40 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Nom du produit Multifix Air
Type de produit ou équipement Boîtier d’appareil
Application Pour installation sans échange d'air
Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 2 postes
Mode de fixation Avec vis fournie
Matière PP/TPE
Tenue mécanique Étanche à l'air
Tenue au feu
Nuance de la couleur Vert (NCS S 2070-G80Y)
Entrée de câble 4 prédécoupes
Entraxe 71 mm
Diamètre/profondeur du foret 67 mm 40 mm
Distance entre supports 60 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 142 mm
Profondeur 39 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP40
Tenue au feu 850 °C
Normes EN 60670-1
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises